Гама
Acti9 iC40
Автоматични прекъсвачи до 40 А Нашата нова високоефективна модулна система за крайно електроразпределение осигурява несравнима производителност, когато става въпрос за бърз и лесен монтаж, спестяване на място, както и лекота на поддръжка и надграждане.Част от 9 SeriesПреглед на продукти Acti 9 iC60
Миниатюрни автоматични прекъсвачи до 63A за монтаж на DIN шина Осигурявайки ви абсолютно спокойствие, когато става въпрос за защита на веригата и непрекъснатост на услугата, миниатюрните прекъсвачи са най-подходящият избор, ако работите в замърсена среда и мрежиЧаст от 9 SeriesПреглед на продукти Acti 9 C120
Миниатюрни прекъсвачи до 125A Миниатюрни автоматични прекъсвачи до 125А Acti 9 C120Част от 9 SeriesПреглед на продукти NG125
Модулни прекъсвачи с висока изключвателна възможност до 125A Усилени модулни прекъсвачи до 125 AЧаст от 9 SeriesПреглед на продукти P25M
Моторни защити до 25А Използвайте отроните защити до 25 A, за да се възползвате от лесен монтаж и голям набор от функции, включително допълнителни спомагателни устройства, термично изключване и други.Част от 9 SeriesПреглед на продукти