Гама
Acti 9 iCT
Модулни контактори Открийте гамата модулни контактори Acti 9 iCT от 1 до 4 полюсаЧаст от 9 SeriesПреглед на продуктиarrow2_left Acti 9 iCT+
Безшумни, LED съвместими контактори Acti 9 iCT+ Безшумни контактори Acti 9 за монтаж на DIN шина и съвместимост за всякакъв вид осветление и LED осветлениеЧаст от 9 SeriesПреглед на продуктиarrow2_left Acti 9 iTL
Импулсни релета Открийте Acti 9 iIL импулсни релета за монтаж на DIN шинаЧаст от 9 SeriesПреглед на продуктиarrow2_left Acti 9 iTL+
Импулсни релета Acti 9 С ексклузивните си характеристики, импулсни релета Acti 9 iTL+ за монтаж на DIN шина осигуряват абсолютна сигурност и надеждност за вашите електрически осветленияЧаст от 9 SeriesПреглед на продуктиarrow2_left Reflex iC60
Открийте Acti 9 Reflex iC60: Концепцията всичко в едно автоматични прекъсвачи с вградени контролни функции до 63А Открийте Acti 9 Reflex iC60: Концепцията всичко в едно автоматични прекъсвачи с вградени контролни функции до 63АЧаст от 9 SeriesПреглед на продуктиarrow2_left Acti 9 iSSW
Линейни превключватели iSSW Линейните превключватели iSSW се използват за ръчно управление на електрически веригиЧаст от 9 SeriesПреглед на продуктиarrow2_left Acti 9 iPB & iSSW
Бутони за монтаж на DIN шина Открийте Acti 9 iPB бутони и iSSW линейни превключвателиЧаст от 9 SeriesПреглед на продуктиarrow2_left