Гама
Софтстартери Altivar ATS130
Софтстартери за обикновени машини от 11 до 55 kW Опростен и компактен софтстартер, който разширява обхвата на мощността на ATS01, като същевременно предоставя нови предимства, като повишена механична и електрическа гъвкавост, повишена оперативна ефективност и оптимизирано управление на двигателя с решението ATS130 Soft Motor StarterПреглед на продуктиarrow2_left Altivar Софтстартери ATS480
Плавни пускатели за процеси и инфраструктури от 3 до 900 kW Софтстартерите ATS480 са еволюция в устройствата за плавен пуск, оптимизирани да отговарят на стандарта за киберсигурност. Проектирани да отговарят за процесите и инфраструктурите, опростяват изпълнението на проекти и увеличават максимално наличността на приложенията ви, дори в най-взискателните среди. ATS480 се основава на доказана здравина и старт/стоп производителност, удължавайки живота на оборудването и запазвайки първоначалната ви инвестиция чрез повторно използване на текущия дизайн.Част от AltivarПреглед на продуктиarrow2_left Стартирайте селектора на продуктитеarrow2_left Altistart 22
Софтстартери "всичко в едно" за електродвигатели от 4 до 400kW ATS22 е проектиран за повечето инфраструктурни и индустриални приложения за най-добра в класа си защитна функция и лесна употреба.Част от AltivarПреглед на продуктиarrow2_left Стартирайте селектора на продуктитеarrow2_left Altistart 48
Софтстартери за помпи и вентилатори от 4 kW до 1200 kW Софтстартери и софтстопери за трифазни асинхронни електродвигатели от 4 до 1200 kWЧаст от AltivarПреглед на продуктиarrow2_left Стартирайте селектора на продуктитеarrow2_left Altistart 01
Софтстартери за компактни машини от 0,37 kW до 75 kW Софтстартери и софтстарт-софтстопери за монофазни или трифазни асинхронни електродвигатели от 0,37 до 75 kWЧаст от AltivarПреглед на продуктиarrow2_left Стартирайте селектора на продуктитеarrow2_left