Гама
TeSys Deca - frame 2
Моторен прекъсвач 0,37 kW to 15 kW Моторни прекъсвачи със защита от претоварване и късо съединение до 15 kWЧаст от TeSysПреглед на продуктиarrow2_left Стартирайте селектора на продуктитеarrow2_left TeSys Deca - frame 3
Моторен прекъсвач до 30 kW Прекъсвачи със защита от претоварване и късо съединение до 30 kW.Част от TeSysПреглед на продуктиarrow2_left Стартирайте селектора на продуктитеarrow2_left TeSys Deca - frame 4 - Моторна защита
Част от TeSysПреглед на продуктиstrong Компактна, здрава и иновативна гама моторни прекъсвачи, досега известна като TeSys GV4Автоматични прекъсвачи, съгласувани с контактори TeSys Deca, за защита на двигатели до 115 A (55 kW / 400 V) /strong arrow2_left Стартирайте селектора на продуктитеarrow2_left TeSys Giga Прекъсвачи
Автоматични прекъсвачи, координирани с контактори TeSys Giga, за защита на двигатели до 500 A (250 kW / 400 V) * Гамата моторни прекъсвачи на TeSys GV5 и GV6 е предназначена за защита на двигатели от претоварване, повреди на късо съединение, фазов дисбаланс или загуба на фаза.Част от TeSysПреглед на продуктиarrow2_left Стартирайте селектора на продуктитеarrow2_left TeSys Quickfit
Система за сглобяване на моторни стартери и свързващи компоненти Монтажна система за дискретни моторни стартери до 15 kW/400 WЧаст от TeSysПреглед на продуктиarrow2_left