Гама
MasterPact MTZ
Високомощностни въздушни прекъсвачи до 6300 A Masterpact MTZ е широка гама от високомощностни въздушни прекъсвачи, проектирани да защитават електрически системи от повреди причинени от претоварване, късо и земно съединение. Високотехноличните контролни защитни блокове Micrologic X допринасят за безопасността и енергийната ефективност.Част от PacT SeriesПреглед на продуктиarrow2_left Стартирайте селектора на продуктитеarrow2_left MasterPact NT
Автоматични прекъсвачи от 630 до 1600А Мощностни автоматични прекъсвачи 630 до 1600 AЧаст от PacT SeriesПреглед на продуктиarrow2_left Стартирайте селектора на продуктитеarrow2_left MasterPact NW
Автоматични прекъсвачи от 800 до 6300А Мощностни въздушни прекъсвачи от 800 дo 6300 AЧаст от PacT SeriesПреглед на продуктиarrow2_left Стартирайте селектора на продуктитеarrow2_left MasterPact за прав ток
Автоматични прекъсвачи за защита на DC линии, до 4000 A MasterPact NW DC е широка гама от въздушни прекъсвачи, предназначени да предпазват електрически системи от повреди, причинени от претоварване, късо съединение и заземяване на оборудването в инсталации с постоянен ток, включително фотоволтаични приложения. Вграден контролен блок MicroLogic DC, той допринася за безопасността и управлението на енергията. Гамата обхваща номинални стойности от 1000 до 4000 A в един уникален размер.Част от PacT SeriesПреглед на продуктиarrow2_left MicroLogic
Контролни компоненти за Compact NS > 630A и Masterpact NT/NW Контролните модули MicroLogic предлагат подобрена защита на електронните вериги с цялостно, интегрирано измерване, превантивна и предсказуема поддръжка. Контролните блокове на MicroLogic покриват номинални стойности до 6300 AЧаст от PacT SeriesПреглед на продуктиarrow2_left