Гама
Phaseo ABL1
Монофазни захранващи устройства 100 V до 240 V - 60 W до 240 W Регулирани импулсни захранвания от 2,5 до 10 A за машини с повтарящ се цикъл.предназначени за търговска употреба, с монтаж в табло.Част от ModiconПреглед на продуктиarrow2_left Стартирайте селектора на продуктитеarrow2_left Phaseo ABL7,ABL8 Захранващи устройства
Монофазни и трифазни захранващи блокове от 100 V до 500 V - от 7 W до 960 W Регулируеми захранвания от 0,3 до 40 A за промишлени приложенияЧаст от ModiconПреглед на продуктиarrow2_left Стартирайте селектора на продуктитеarrow2_left Phaseo AS-i ABL
Single phase power supplies AS-interface 100 V to 240 V - 2,4 A to 4,8 A Regulated switch mode power supplies 2.4 and 4.8 A for AS-Interface wiring systemЧаст от ModiconВижте подробна информацияarrow2_left