Гама
PowerLogic™ P7 Платформа за защита и контрол
Защита и управление от следващо поколение за тежки приложения PowerLogic P7 предоставя модулна киберсигурна платформа, напълно подготвена за виртуализация. Инженерен инструмент със 7-инчов цветен сензорен екран улеснява конфигурирането, тестването, интегрирането, експлоатацията и поддръжката, като същевременно способства целите ви за устойчивост.Част от PowerLogic™Вижте подробна информацияarrow2_left Стартирайте селектора на продуктитеarrow2_left Релейни защити PowerLogic™ P5
Изтегляеми релейни защити за взискателни приложения за средно напрежение Релейни защити средно напрежение с акцент върху безопасността и киберсигурността. Лесен за използване от производители на табла, системни интегратори и крайни потребители. От пренапрежение до диференциална защита със защита от дъга, LPCT, LPVT, Ethernet комуникация и IEC 61850Част от PowerLogic™Преглед на продуктиarrow2_left Стартирайте селектора на продуктитеarrow2_left Релейни защити PowerLogic P3
Компактни релейни защити за стандартни приложения средно напрежение Цифрови релейни защити тип PowerLogic P3 за всички видове приложения в подстанции средно напрежение, лесни за монтаж, с интуитивен и удобен за настройване софтуер, което ги прави идеален продукт за производителите на табла, контрактори и партнъори. Устройството предлага голям набор от защити, от максимална токова защита до надлъжно диференциална защита, включително дъгова защита, LPCT, LPVT и Ethernet комуникация по IEC 61850.Част от PowerLogic™Преглед на продуктиarrow2_left Стартирайте селектора на продуктитеarrow2_left Sepam серия 20
Релейни защити за стандартни приложения Цифрови релета за защита по ток или напрежение, за всяка разпределителна системаЧаст от PowerLogic™Преглед на продуктиarrow2_left Sepam серия 40
Релейни защити за взискателни приложения Цифрови релета за защита по ток и напрежение, за всяка разпределителна системаЧаст от PowerLogic™Преглед на продуктиarrow2_left