Гама
Harmony XAM, XAP
Пулт за управление, метален, предназначен за гама Harmony XB4 Празни метални кутии със степен на защита IP65 за комбинация с устройства за управление и сигнализация ⌀22 ммЧаст от HarmonyПреглед на продукти Harmony XALD, XALK
Пулт за управление, пластмасов, предназначен за гама Harmony XB5 Пластмасови пултове за управление за комбинация с устройства от гама Harmony® ⌀22 XB5Част от HarmonyПреглед на продукти Стартирайте продуктовия селектор Harmony XAC Висящи контролни станции
Висящи контролни станции за пластмасови сигнализатори Ø 22 mm Висящи контролни станции за спомагателни вериги, оборудвани с 2 до 12 бутона Ø 22 mmЧаст от HarmonyПреглед на продукти Harmony XALE
Пулт за управление, пластмасов, гама Optimum, предназначен за гама Harmony XB7 Пластмасови пултове за управление XALE Optimum, за комбинация с устройства от гама Harmony® ⌀22 XB7Част от HarmonyПреглед на продукти Harmony XALG
Пулт за управление, пластмасов, за силно замърсени среди, предназначен за гама Harmony XB5 Пластмасови кутии XALG за пултове за управление за тежки условия на работа, за комбинация с устройства за управление и сигнализация ⌀22 Harmony® XB5Част от HarmonyПреглед на продукти Harmony XAW ATEX D
Пулт за управление, метален или пластмасов, за експлозивни атмосфери Подвесни пултове от метал или пластмаса, за взривоопасна атмосфераЧаст от HarmonyПреглед на продукти Harmony XALF
Станции за инспекция на асансьори за пластмасови сигнализатори Ø 22 мм Контролни станции, предназначени за поддръжка на асансьориЧаст от HarmonyПреглед на продукти