Гама
Exiway Light
Универсалната гама за аварийно и евакуационно осветление. 3 модела покриват 15 различни характеристики. Автономността е избираема -1 час (стандартно), 1.5, 2 или 3 часа, в зависимост от изискванията на проекта. Всяка референция предлага функция за постоянен/авариен режим. M/SA постояннен режим (винаги включен), NM/SA непостоянен режим (само авариен). Изборът се прави чрез джъмпер. Дизайнът на гамата е дискретен и естетичен и може да бъде персонализиран с аксесоари.Част от ExiwayПреглед на продукти Стартирайте продуктовия селектор Exiway Easyled
LED светлини за малки инсталации. 37 мм дебелина. Стандартна версия и версия за самотест Никога аварийното осветление не е било толкова необходимоЧаст от ExiwayПреглед на продукти Exiway Smartled Аварийно осветление
По-голяма безопасност – лесно и ефективно с аварийното осветление Exiway Smartled на Шнайдер Електрик Exiway Smartled е предназначен за всички видове сгради: малки, средни или големи и може да се използва и среда с отрицателни температури. Модели с висока производителност със светлинен поток до 1000lm и всички налични версии.Част от ExiwayПреглед на продукти Стартирайте продуктовия селектор Exiway Smartbeam аварийно осветление
Изключително естетически издържано аварийно осветление от Шнайдер Електрик. Варианти за вграден таванен и открит монтаж Exiway SmartBeam осигурява аварийно антипаник осветление за среда, в която са необходими естетика и дискретност, като същевременно улеснява наблюдението на открити пространства и регулирането на аварийни маршрути.Това аварийно осветително тяло е проектирано за лесен монтаж и поддръжка, като покрива широк спектър от приложения: малки, средни и големи търговски сгради, включително офиси, банки, хотели, болници и ресторанти.Част от ExiwayПреглед на продукти Стартирайте продуктовия селектор