Гама
Easy Altivar 610
Честотни регулатори за помпи и вентилатори от 0,75 до 160 kW Честотен инвертор IP 20 за трифазни асинхронни двигатели, специално проектиран за помпи и вентилатори в следните пазарни сегменти: вода и отпадни води, нефт и газ, управление на сгради и енергийни централи.Част от Easy SeriesПреглед на продуктиarrow2_left Altivar Process ATV600
Честотни регулатори за мощност от 0,75kW до 800kW Честотни регулатори с вградени услуги, предназначени за промишлеността и комуналните услуги за 3-фазни синхронни, асинхронни и специални двигатели от 800 kW от 1,5 MW.Част от AltivarПреглед на продуктиarrow2_left Стартирайте селектора на продуктитеarrow2_left Altivar Process ATV900
Честотни регулатори за взискателни приложения от 0,75kW до 800kW Честотни регулатори и задвижващи системи, предназначени за максимална производителност с отлично управление на двигателя и възможности за свързване (0,75kW до 800kW)Част от AltivarПреглед на продуктиarrow2_left Стартирайте селектора на продуктитеarrow2_left