Easy TeSys контактори и моторни защити
Гама
Easy TeSys Power Моторни защити
Термомагнитни или магнитни прекъсвачи за защита на двигатели до 32 A (15 kW / 400 V) 3-полюсни термомагнитни или магнитни прекъсвачи, предназначени за защита и управление и на двигатели с мощност до 15 kW.Част от Easy SeriesПреглед на продукти Стартирайте продуктовия селектор
Easy TeSys Control Контролни релета
Контролни релета с три типа комбинации на контактите 2NO/2NC, 3NO/1NC, 4NO/0NC Релета за управление, предлагащи три комбинации от типове контакти (2NO/2NC, 3NO/1NC, 4NO), с намотки, съвместими с 50 Hz или 60 Hz.Част от Easy SeriesПреглед на продукти Стартирайте продуктовия селектор