Гама
MCset 1-2-3
Въздушноизолирана уредба за първично електроразпределение СН до 17.5 kV Въздушно изолирано КРУ средно напрежение: изваждаеми прекъсвачи средно напрежение до 17,5 kVЧаст от SeT SeriesПреглед на продукти Motorpact
Моторни пускатели до 7.2 kV Пускател средно напрежение с вакуумен контактор до 7,2 kVВижте подробна информация GenieEvo
Въздушно изолирани уредби с вакуумни прекъсвачи до 17.5kV КРУ средно напрежение до 17,5 kV с компактни размериЧаст от SeT SeriesВижте подробна информация NEX 18
Въздушноизолирана уредба за първично електроразпределение СН до 17.5 kV Въздушно изолирано КРУ средно напрежение, изваждаеми прекъсвачи до 17,5 kVЧаст от SeT SeriesВижте подробна информация NEX 24
Въздушноизолирана уредба за първично електроразпределение СН до 24 kV Въздушно изолирано КРУ средно напрежение: изваждаеми прекъсвачи средно напрежение до 24kVЧаст от SeT SeriesВижте подробна информация F400-F400xe
Въздушноизолирана уредба за първично електроразпределение СН до 40.5 kV КРУ средно напрежение: изваждаеми прекъсвачи от 36 до 40,5 kVЧаст от SeT SeriesВижте подробна информация MCset 5
Въздушноизолирана уредба за първично електроразпределение СН до 24 kV Въздушно изолирано КРУ средно напрежение, изваждаеми прекъсвачи до 24 kVЧаст от SeT SeriesВижте подробна информация