Гама
ProClima
Софтуер за термични изчисления Определяне на оптималното решение за управление на температурата във вашите контролни таблаВижте подробна информацияarrow2_left ClimaSys CV
Вентилационна система Висока ефективност при нисък разходПреглед на продуктиarrow2_left ClimaSys CA
Най-ефективното решение за температурен контрол проветряванеПреглед на продуктиarrow2_left ClimaSys CE
Топлообменници въздух-въздух и въздух-вода Гарантирана температурен контролПреглед на продуктиarrow2_left ClimaSys CU климатици за табла
Климатизиращи системи за електрически табла. Най-доброто е вътре! Ефективна климатизация, поддържаща таблата хладни отвътре, независимо от външната температура, като същевременно предотвратява вътрешни горещи точки. Ефективни при охлаждане в натоварени атмосфери, благодарение на пълната изолация между вътрешния и външния въздушен поток.Преглед на продуктиarrow2_left Стартирайте селектора на продуктитеarrow2_left ClimaSys CC
Температурата и влагата са под контрол -Преглед на продуктиarrow2_left ClimaSys CR
Нагряване в условия на безопасност - резистивни нагреватели Резистивни нагреватели за предотвратяване на образуването на конденз вътре в корпуса поради висока влажност или ниска температура и повторно загряване на електрическото разпределително табло, когато температурата е твърде ниска, за да могат компонентите да работят правилно (идеална относителна влажност под 60% HR).Преглед на продуктиarrow2_left