Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти

  • Заглавна страница
    Обхват
    Prisma
    Наименование на продукта
    Prisma G
    product or component type
    Страничен панел
    Степен на защита IP
    IP30
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Аксесоар за табло
    Резервна част
    Съвместимост на гамата
    Prisma G: Табло
    специални цветови настройки
    Да
    Допълнителни устройства
    описание на табло/куб
    Wall-mounted enclosure
    Място на монтаж
    Страничен
    брой вертикални модули [50 mm]
    9
    Количество в комплект
    Комплект от 1
    Височина
    475 mm
    Широчина
    200 mm
    Дълбочина
    180 mm
    тегло на продукта
    0.986 kg
    Покритие
    Лъскав
    Текстуриран епоксиден полиестер
    Цвят
    Бял RAL 9001
    Околна среда
    Степен на защита IP
    IP30
    Степен на защита IK
    IK07 without door conforming to EN/IEC 62262
    IK08 with door
    Защитни мерки
    Електрофореза и термично полимеризиран полиестер-епоксиден прах
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    RoHS (дата: YYWW)
    REACh
    Екологичен профил на продукта
    Наличен
    Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта
    Наличен
    Гаранции по договора
    Период
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    catalogue Prisma G (Версия 3.1)
    Дата 18-7-18
    Размер 73.3 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    IP30 SIDE PANEL 9M SYST.G (Версия 1.0)
    Дата 13-7-25
    Размер 293.1 KB
    Дата 13-7-25
    Размер 411.4 KB
    Side for 9-module, wall-mounted enclosure, G System (Версия 1.0)
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-3-8
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-3-8
    Размер 195.3 KB