Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Изберете друга държава или регион

Преглед на всички   Prisma Plus
01210 Schneider Electric

01210

Green premium brand logo
01210 Schneider Electric
Максималният брой продукти, които могат да бъдат сравнени, е 4. Премахнете вече добавените продукти.

  • Заглавна страница
    Обхват
    Linergy
    product name
    Linergy BW
    тип продукт или компонент
    Подпора
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Аксесоар за шинопровод
    Резервна част
    Допълнителни устройства
    installation description
    Квадратен
    Floor-standing enclosure
    Wall-mounted enclosure
    Pack enclosure
    Номинален работен ток
    160 A
    250 A
    400 A
    Предоставено оборудване
    Винт
    #N/A
    #N/A
    Количество в комплект
    Комплект от 1
    тегло на продукта
    0,08 kg
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Декларация на Китай относно RoHS
    Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    Прозиводителност на халогенно съдържание
    Продукт без халогенни елементи
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Вижте повече View less

    Документи

    език
    • Всички езици7
    • български3
    • English4
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 127.8 MB
    Дата 19-10-10
    prp.document.label.format pdf
    Размер 82.2 MB
    Дата 19-10-10
    prp.document.label.format pdf
    Размер 110.3 MB
    Дата 19-10-1
    CAD
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    LINERGY BW ACCESSORIES 160-400A (Версия 1.0)
    Файлове в документа
    pdf
    177.3 KB
    prp.document.label.format zip
    Размер 3.5 MB
    Дата 19-3-7
    Файлове в документа
    pdf
    177.3 KB
    Декларация на REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    01210 : 01210_REACH_DECLARATION
    Описание
    01210_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-6-3
    Описание
    01210_REACH_DECLARATION
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    01210 : 01210_ROHS_DECLARATION
    Описание
    01210_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-6-3
    Описание
    01210_ROHS_DECLARATION
    Декларация на Китай относно RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    01210 : 01210_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Описание
    01210_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-6-3
    Описание
    01210_ROHS_CHINA_DECLARATION
Сравняване на продукти: /