Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти

  • Заглавна страница
    Обхват
    Prisma
    Съвместимост на гамата
    Prisma G
    product or component type
    Шина
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Аксесоар за монтаж
    Тип шини
    Модулна
    Регулируем
    инсталирано устройство
    TeSys: Неподвижен/фиксиран GV3
    Altistart : ATS01N103/106FT
    TeSys: Неподвижен/фиксиран GV2L
    TeSys: Неподвижен/фиксиран GV2P
    Compact: Неподвижен/фиксиран NG160 Без earth leakage protection - control: щифт
    TeSys: Неподвижен/фиксиран GV2 + D or K contactors <= 40 A - Хоризонтал installation
    TeSys: Неподвижен/фиксиран TeSys U - Хоризонтал installation
    TeSys: Неподвижен/фиксиран GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 - Хоризонтал installation
    TeSys: Неподвижен/фиксиран D or K contactors <= 40 A - Хоризонтал installation
    Compact: Неподвижен/фиксиран NG160 NA Без earth leakage protection - control: щифт
    Compact: Неподвижен/фиксиран NSXm Без earth leakage protection - control: щифт - вертикална installation
    Compact: Неподвижен/фиксиран NSXm С earth leakage protection - control: щифт - вертикална installation
    Описание на полюсите
    1 x 3P: Неподвижен/фиксиран: NG160
    1 x 3P: Неподвижен/фиксиран: NG160 NA
    1 x 4P: Неподвижен/фиксиран: NG160
    1 x 4P: Неподвижен/фиксиран: NG160 NA
    4 x 3P: Неподвижен/фиксиран: GV2L
    4 x 3P: Неподвижен/фиксиран: GV2P
    3 x 3P: Неподвижен/фиксиран: GV3
    4 x 3P: Неподвижен/фиксиран: GV2 + D or K contactors <= 40 A Хоризонтал installation
    3 x 3P: Неподвижен/фиксиран: GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 Хоризонтал installation
    4 x 3P: Неподвижен/фиксиран: TeSys U Хоризонтал installation
    4 x 4P: Неподвижен/фиксиран: D or K contactors <= 40 A Хоризонтал installation
    1 x 3P or 4P: Неподвижен/фиксиран: NSXm вертикална installation
    Допълнителни устройства
    описание на табло/куб
    Floor-standing duct - width 300 mm
    Wall-mounted duct - width 300 mm
    брой вертикални модули [50 mm]
    4 module(s) : ATS01N103/106FT in 300 mm Wide floor-standing duct
    4 module(s) : ATS01N103/106FT in 300 mm Wide wall-mounted duct
    3 module(s) : D or K contactors <= 40 A , direct in 300 mm Wide floor-standing duct
    3 module(s) : D or K contactors <= 40 A , direct in 300 mm Wide wall-mounted duct
    5 module(s) : GV2 + D or K contactors <= 40 A , direct in 300 mm Wide floor-standing duct
    5 module(s) : GV2 + D or K contactors <= 40 A , direct in 300 mm Wide wall-mounted duct
    3 module(s) : GV2L , direct in 300 mm Wide floor-standing duct
    3 module(s) : GV2L , direct in 300 mm Wide wall-mounted duct
    3 module(s) : GV2P , direct in 300 mm Wide floor-standing duct
    3 module(s) : GV2P , direct in 300 mm Wide wall-mounted duct
    5 module(s) : GV3 , direct in 300 mm Wide floor-standing duct
    5 module(s) : GV3 , direct in 300 mm Wide wall-mounted duct
    7 module(s) : GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 , direct in 300 mm Wide floor-standing duct
    7 module(s) : GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 , direct in 300 mm Wide wall-mounted duct
    5 module(s) : NG160 Без earth leakage protection , direct в 300 mm Wide floor-standing duct
    5 module(s) : NG160 Без earth leakage protection , direct в 300 mm Wide wall-mounted duct
    5 module(s) : NG160 NA Без earth leakage protection , direct в 300 mm Wide floor-standing duct
    5 module(s) : NG160 NA Без earth leakage protection , direct в 300 mm Wide wall-mounted duct
    7 module(s) : NSXm Без earth leakage protection , direct в 300 mm Wide floor-standing duct
    7 module(s) : NSXm Без earth leakage protection , direct в 300 mm Wide wall-mounted duct
    7 module(s) : NSXm Без earth leakage protection , connection block в 300 mm Wide floor-standing duct
    7 module(s) : NSXm Без earth leakage protection , connection block в 300 mm Wide wall-mounted duct
    5 module(s) : TeSys U , direct in 300 mm Wide floor-standing duct
    5 module(s) : TeSys U , direct in 300 mm Wide wall-mounted duct
    4 module(s) : TeSys U , direct in 300 mm Wide floor-standing duct
    4 module(s) : TeSys U , direct in 300 mm Wide wall-mounted duct
    7 module(s) : NSXm С earth leakage protection , директно в 300 mm Wide floor-standing duct
    7 module(s) : NSXm С earth leakage protection , директно в 300 mm Wide wall-mounted duct
    7 module(s) : NSXm С earth leakage protection , свързващ блок в 300 mm Wide floor-standing duct
    7 module(s) : NSXm С earth leakage protection , свързващ блок в 300 mm Wide wall-mounted duct
    9 mm отстояние
    20
    Количество в комплект
    Комплект от 1
    Широчина
    300 mm
    тегло на продукта
    0.18 kg
    Цвят
    Сив
    Материал
    Метал
    Околна среда
    Стандарти
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    Продуктови сертификати
    ASEFA
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    RoHS (дата: YYWW)
    REACh
    Екологичен профил на продукта
    Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта
    Без нужда от специфични дейности за рециклиране
    Гаранции по договора
    Период
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    catalogue Prisma G (Версия 3.1)
    Дата 18-7-18
    Размер 73.3 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Adjustable modular device rail, L = 250 mm (Версия 1.0)
    Дата 19-3-6
    Размер 138.4 KB
    ADJUSTABLE MOD.DEV.RAIL W250 (Версия 1.0)
    Дата 13-8-12
    Размер 282.6 KB
    Дата 13-8-12
    Размер 204.3 KB
    ADJUSTABLE MOD.DEV.RAIL W250 (Версия 1.0)
    Дата 13-8-12
    Размер 801.4 KB
    Дата 13-8-12
    Размер 417 KB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-5-2
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-5-2
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Версия 2.0)