Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти

  • Заглавна страница
    Обхват
    Prisma
    Съвместимост на гамата
    Prisma G
    product or component type
    Монтажна плоча
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Аксесоар за монтаж
    инсталирано устройство
    Compact: Неподвижен/фиксиран NSX100...160 Без earth leakage protection - control: моторен механизъм - Хоризонтал installation
    Compact: Неподвижен/фиксиран NSX250 Без earth leakage protection - control: моторен механизъм - Хоризонтал installation
    Compact: добавен NSX100...160 Без earth leakage protection - control: щифт - Хоризонтал installation
    Compact: добавен NSX250 Без earth leakage protection - control: щифт - Хоризонтал installation
    Compact: Неподвижен/фиксиран INS250 - control: lateral handle - вертикална installation
    Compact: Неподвижен/фиксиран INV250 - control: lateral handle - вертикална installation
    Описание на полюсите
    1 x 3P: Неподвижен/фиксиран: NSX100...160 Хоризонтал installation
    1 x 4P: Неподвижен/фиксиран: NSX100...160 Хоризонтал installation
    1 x 3P: Неподвижен/фиксиран: NSX250 Хоризонтал installation
    1 x 4P: Неподвижен/фиксиран: NSX250 Хоризонтал installation
    1 x 3P: добавен: NSX100...160 Хоризонтал installation
    1 x 3P: добавен: NSX250 Хоризонтал installation
    1 x 3P: Неподвижен/фиксиран: INS250 вертикална installation
    1 x 3P: Неподвижен/фиксиран: INV250 вертикална installation
    1 x 4P: добавен: NSX100...160 Хоризонтал installation
    1 x 4P: добавен: NSX250 Хоризонтал installation
    1 x 4P: Неподвижен/фиксиран: INS250 вертикална installation
    1 x 4P: Неподвижен/фиксиран: INV250 вертикална installation
    Допълнителни устройства
    описание на табло/куб
    Floor-standing enclosure - width 600 mm
    Wall-mounted enclosure - width 600 mm
    Floor-standing enclosure + duct - width 600 + 300 mm
    Wall-mounted enclosure + duct - width 600 + 300 mm
    брой вертикални модули [50 mm]
    4 module(s) : NSX100...160 Без earth leakage protection , direct with long terminal shield в 600 + 300 mm Wide floor-standing enclosure + duct (cable coming from Отгоре или отдолу of enclosure)
    4 module(s) : NSX100...160 Без earth leakage protection , direct with long terminal shield в 600 + 300 mm Wide wall-mounted enclosure + duct (cable coming from Отгоре или отдолу of enclosure)
    4 module(s) : NSX250 Без earth leakage protection , direct with long terminal shield в 600 + 300 mm Wide floor-standing enclosure + duct (cable coming from Отгоре или отдолу of enclosure)
    4 module(s) : NSX250 Без earth leakage protection , direct with long terminal shield в 600 + 300 mm Wide wall-mounted enclosure + duct (cable coming from Отгоре или отдолу of enclosure)
    8 module(s) : INS250, direct with long terminal shield в 600 mm Wide floor-standing enclosure (cable coming from Отгоре или отдолу of enclosure)
    8 module(s) : INS250, direct with long terminal shield в 600 mm Wide wall-mounted enclosure (cable coming from Отгоре или отдолу of enclosure)
    8 module(s) : INV250, direct with long terminal shield в 600 mm Wide floor-standing enclosure (cable coming from Отгоре или отдолу of enclosure)
    8 module(s) : INV250, direct with long terminal shield в 600 mm Wide wall-mounted enclosure (cable coming from Отгоре или отдолу of enclosure)
    Условия на употреба
    Need additional plate (2M high) when installation of device is in Хоризонтал
    Need additional plate (1M high) when installation of device is in Вертикал
    Височина
    150 mm
    тегло на продукта
    0.96 kg
    Покритие
    Матиран
    Гладък
    Защитни мерки
    Електрофореза и термично полимеризиран полиестер-епоксиден прах
    Цвят
    Бял RAL 9001
    Околна среда
    Стандарти
    IEC 61439-2
    Продуктови сертификати
    ASEFA
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    RoHS (дата: YYWW)
    REACh
    Екологичен профил на продукта
    Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта
    Без нужда от специфични дейности за рециклиране
    Гаранции по договора
    Период
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    catalogue Prisma G (Версия 3.1)
    Дата 18-7-18
    Размер 73.3 MB
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    partie 1 (Версия 05)
    Дата 18-5-25
    Размер 1.6 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Mounting plate for horiz. NSX250 fixed with motor mechanism, plug-in with toggle (Версия 1.0)
    M.PL.HZ.FIX-MOT/PLUG-IN NS250 (Версия 1.0)
    Дата 13-7-31
    Размер 422.1 KB
    Дата 13-7-31
    Размер 586.6 KB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    M.pl. Hz. fix-mot./plug-in NS250 (Версия 00)
    Дата 18-5-25
    Размер 5.1 MB
    Power supply block for horizontal NS250 (Версия 00)
    Дата 18-8-6
    Размер 601.7 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Версия 2.0)