Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Преглед на всички Prisma Plus
03033 Schneider Electric

03033

03033 Schneider Electric
03033

Монтажна плоча за хоризонтално фиксиран Vigi NS250 с рък.

Показване на повече характеристики >
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Обхват
    Prisma
    Съвместимост на гамата
    Prisma G
    тип продукт или компонент
    Монтажна плоча
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Аксесоар за монтаж
    installed device
    Compact: Неподвижен/фиксиран NSX100...250 and ammeter Без щифт - Хоризонтал
    EasyPact: Неподвижен/фиксиран CVS100...160 С щифт - Хоризонтал
    EasyPact: Неподвижен/фиксиран CVS250 С щифт - Хоризонтал
    Compact: Неподвижен/фиксиран NSX100...160 С щифт - Хоризонтал
    Compact: Неподвижен/фиксиран NSX250 С щифт - Хоризонтал
    Описание на полюсите
    1 x 3P: Неподвижен/фиксиран CVS100...160 Хоризонтал
    1 x 4P: Неподвижен/фиксиран CVS100...160 Хоризонтал
    1 x 3P: Неподвижен/фиксиран CVS250 Хоризонтал
    1 x 4P: Неподвижен/фиксиран CVS250 Хоризонтал
    1 x 3P: Неподвижен/фиксиран NSX100...160 Хоризонтал
    1 x 4P: Неподвижен/фиксиран NSX100...160 Хоризонтал
    1 x 3P: Неподвижен/фиксиран NSX250 Хоризонтал
    1 x 4P: Неподвижен/фиксиран NSX250 Хоризонтал
    1 x 3P: Неподвижен/фиксиран NSX100...250 and ammeter Хоризонтал
    1 x 4P: Неподвижен/фиксиран NSX100...250 and ammeter Хоризонтал
    Допълнителни устройства
    installation description
    Floor-standing enclosure 850 mm
    Floor-standing enclosure + duct 600 + 300 mm
    Wall-mounted enclosure + duct 600 + 300 mm
    number of vertical modules [50 mm]
    4: CVS100...160 С, direct with long terminal shield в 600 + 300 mm floor-standing enclosure + duct Отгоре или отдолу
    4: CVS100...160 С, direct with long terminal shield в 600 + 300 mm wall-mounted enclosure + duct Отгоре или отдолу
    4: CVS250 С, direct with long terminal shield в 600 + 300 mm floor-standing enclosure + duct Отгоре или отдолу
    4: CVS250 С, direct with long terminal shield в 600 + 300 mm wall-mounted enclosure + duct Отгоре или отдолу
    4: NSX100...160 С, direct with long terminal shield в 600 + 300 mm floor-standing enclosure + duct Отгоре или отдолу
    4: NSX100...160 С, direct with long terminal shield в 600 + 300 mm wall-mounted enclosure + duct Отгоре или отдолу
    4: NSX100...160 С, direct with long terminal shield в 850 mm floor-standing enclosure Отгоре или отдолу
    4: NSX250 С, direct with long terminal shield в 600 + 300 mm floor-standing enclosure + duct Отгоре или отдолу
    4: NSX250 С, direct with long terminal shield в 600 + 300 mm wall-mounted enclosure + duct Отгоре или отдолу
    4: NSX250 С, direct with long terminal shield в 850 mm floor-standing enclosure Отгоре или отдолу
    4: NSX100...250 and ammeter Без, direct with long terminal shield в 600 + 300 mm floor-standing enclosure + duct Отгоре или отдолу
    4: NSX100...250 and ammeter Без, direct with long terminal shield в 600 + 300 mm wall-mounted enclosure + duct Отгоре или отдолу
    4: CVS100...160 С, direct with long terminal shield в 850 mm floor-standing enclosure Отгоре или отдолу
    4: CVS250 С, direct with long terminal shield в 850 mm floor-standing enclosure Отгоре или отдолу
    Condition of using cable tie
    Need additional plate (2 Хоризонтал
    Височина
    150 mm
    Широчина
    600 mm
    тегло на продукта
    0,94 kg
    Покритие
    Матиран
    Гладък
    Защитни мерки
    #N/A
    Цвят
    Бял (RAL 9001)
    Околна среда
    Стандарти
    IEC 61439-2
    Продуктови сертификати
    ASEFA
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Без токсични тежки метали
    Да
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Декларация на Китай относно RoHS
    Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    Няма нужда от специфични операции по рециклиране
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    catalogue Prisma G (Версия 3.1)
    Дата 18-6-1
    Размер 73.3 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CAD file (on TraceParts) for 03033: mounting plate vigi NSX/CVS 250 horizontal fixed toggle (Версия 2.0)
    M.PL.HZ.FIX.VIGI NS250TOG. (Версия 1.0)
    Дата 13-7-31
    Размер 255.1 KB
    Дата 13-7-31
    Размер 393.9 KB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Power supply block for horizontal NS250 (Версия 00)
    Дата 18-7-27
    Размер 601.7 KB
    M.pl. Hz. fix. Vigi NS250 tog. (Версия 00)
    Дата 14-1-1
    Размер 1.7 MB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-9-19
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-9-19
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Китай относно RoHS
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-9-19
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Версия 2.0)