Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти

  • Заглавна страница
    Обхват
    Prisma
    Съвместимост на гамата
    Prisma G
    product or component type
    Монтажна плоча
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Аксесоар за монтаж
    инсталирано устройство
    EasyPact: Неподвижен/фиксиран EZC400 - control: щифт
    Описание на полюсите
    1 x 3P: Неподвижен/фиксиран: EZC400
    1 x 4P: Неподвижен/фиксиран: EZC400
    Допълнителни устройства
    описание на табло/куб
    Floor-standing enclosure - width 600 mm
    Wall-mounted enclosure - width 600 mm
    Покритие
    Матиран
    Гладък
    Защитни мерки
    Електрофореза и термично полимеризиран полиестер-епоксиден прах
    Цвят
    Бял RAL 9001
    Околна среда
    Стандарти
    IEC 61439-2
    Продуктови сертификати
    ASEFA
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    RoHS (дата: YYWW)
    REACh
    Екологичен профил на продукта
    Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта
    Без нужда от специфични дейности за рециклиране
    Гаранции по договора
    Период
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Mounting plate for EZC400 (Версия 1.0)
    Дата 14-5-19
    Размер 67.4 KB
    Дата 14-5-19
    Размер 241.1 KB
    Mounting plate for EZC400 (Версия 1.0)
    Дата 19-3-6
    Размер 102 KB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Mounting Plate EZC400 G System (Версия 00)
    Дата 18-11-26
    Размер 2.1 MB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-4-5
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-4-5
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Версия 2.0)