Обхват
    Prisma
    Съвместимост на гамата
    Prisma G
    product or component type
    Монтажна плоча
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Аксесоар за монтаж
    инсталирано устройство
    Fupact: Неподвижен/фиксиран INF100...160 - control: издължена ръкохватка - Хоризонтал installation
    Fupact: Неподвижен/фиксиран INF100...160 - control: издължена ръкохватка - вертикална installation
    Fupact: Неподвижен/фиксиран INF40 - control: издължена ръкохватка - Хоризонтал installation
    Fupact: Неподвижен/фиксиран INF63 - control: издължена ръкохватка - Хоризонтал installation
    Fupact: Неподвижен/фиксиран INF63 - control: издължена ръкохватка - вертикална installation
    Описание на полюсите
    1 x 3P: Неподвижен/фиксиран: INF40 Хоризонтал installation
    1 x 3P: Неподвижен/фиксиран: INF63 Хоризонтал installation
    1 x 3P: Неподвижен/фиксиран: INF100...160 Хоризонтал installation
    3 x 3P: Неподвижен/фиксиран: INF63 вертикална installation
    2 x 3P: Неподвижен/фиксиран: INF100...160 вертикална installation
    1 x 4P: Неподвижен/фиксиран: INF40 Хоризонтал installation
    1 x 4P: Неподвижен/фиксиран: INF63 Хоризонтал installation
    1 x 4P: Неподвижен/фиксиран: INF100...160 Хоризонтал installation
    2 x 4P: Неподвижен/фиксиран: INF63 вертикална installation
    2 x 4P: Неподвижен/фиксиран: INF100...160 вертикална installation
    Допълнителни устройства
    описание на табло/куб
    Floor-standing enclosure - width 600 mm
    Wall-mounted enclosure - width 600 mm
    брой вертикални модули [50 mm]
    7 module(s) : INF100...160, direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    7 module(s) : INF100...160, direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    5 module(s) : INF40, direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    5 module(s) : INF40, direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    5 module(s) : INF63, direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    5 module(s) : INF63, direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    Височина
    200 mm
    тегло на продукта
    1.92 kg
    Покритие
    Матиран
    Гладък
    Защитни мерки
    Електрофореза и термично полимеризиран полиестер-епоксиден прах
    Цвят
    Бял RAL 9001
    Околна среда
    Стандарти
    IEC 61439-2
    Продуктови сертификати
    ASEFA
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    RoHS (дата: YYWW)
    REACh
    Екологичен профил на продукта
    Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта
    Без нужда от специфични дейности за рециклиране
    Гаранции по договора
    Период
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    catalogue Prisma G (Версия 3.1)
    Дата 18-7-18
    Размер 73.3 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Mounting plate for INF63-160 (Версия 1.0)
    Дата 19-3-6
    Размер 113 KB
    M.PL.INF63 160 (Версия 1.0)
    Дата 13-7-31
    Размер 402.6 KB
    Дата 13-7-31
    Размер 135.9 KB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Mounting plate for INF63/160/250/400 (Версия 00)
    Дата 18-5-26
    Размер 2 MB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-5-2
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-5-2
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Версия 2.0)