Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Изберете друга държава или регион

Преглед на всички   Prisma Plus
03165 Schneider Electric

03165

Green premium brand logo
03165 Schneider Electric
Максималният брой продукти, които могат да бъдат сравнени, е 4. Премахнете вече добавените продукти.

  • Заглавна страница
    Обхват
    Prisma
    product name
    Prisma G шина
    Prisma P
    тип продукт или компонент
    #N/A
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Аксесоар за монтаж
    Допълнителни устройства
    Монтажен режим
    С щипки
    Монтажна подпора
    DIN шина
    installation description
    Floor-standing enclosure 600 mm
    Wall-mounted enclosure 600 mm
    Floor-standing duct 300 mm
    Wall-mounted duct 300 mm
    Квадратен
    Cubicle duct
    проводник в съответствие с ISO
    M5
    Количество в комплект
    Комплект от 20
    тегло на продукта
    0,14 kg
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без токсични тежки метали
    Да
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Декларация на Китай относно RoHS
    Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Прозиводителност на халогенно съдържание
    Продукт без халогенни елементи
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Вижте повече View less

    Документи

    език
    • Всички езици7
    • български4
    • English4
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 127.8 MB
    Дата 19-10-10
    prp.document.label.format pdf
    Размер 110.3 MB
    Дата 19-10-1
    CAD
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    Access.\Mounting\20 M5 nuts on rail Ref. 03165 (Версия 1.0)
    Файлове в документа
    dwg
    6.4 KB
    dxf
    16.4 KB
    dwf
    2.2 KB
    wmf
    2.1 KB
    prp.document.label.format zip
    Размер 27 KB
    Дата 05-4-6
    Файлове в документа
    dwg
    6.4 KB
    dxf
    16.4 KB
    dwf
    2.2 KB
    wmf
    2.1 KB
    Декларация на REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    03165 : 03165_REACH_DECLARATION
    Описание
    03165_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-27
    Описание
    03165_REACH_DECLARATION
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    03165 : 03165_ROHS_DECLARATION
    Описание
    03165_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-27
    Описание
    03165_ROHS_DECLARATION
    Декларация на Китай относно RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    03165 : 03165_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Описание
    03165_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-27
    Описание
    03165_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Екологичен профил на продукт
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 523.7 KB
    Дата 16-11-30
Сравняване на продукти: /