Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти

  • Заглавна страница
    Обхват
    Prisma
    Съвместимост на гамата
    Prisma G
    product or component type
    Монтажна плоча
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Аксесоар за монтаж
    описание на монтажната плоча
    #N/A
    Допълнителни устройства
    описание на табло/куб
    Floor-standing duct - width 300 mm
    Wall-mounted duct - width 300 mm
    брой вертикални модули [50 mm]
    9 module(s) in 300 mm Wide floor-standing duct
    9 module(s) in 300 mm Wide wall-mounted duct
    Височина
    450 mm
    тегло на продукта
    0.605 kg
    Цвят
    Бял RAL 9001
    Околна среда
    Стандарти
    IEC 61439-2
    Продуктови сертификати
    ASEFA
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    RoHS (дата: YYWW)
    REACh
    Екологичен профил на продукта
    Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта
    Без нужда от специфични дейности за рециклиране
    Гаранции по договора
    Период
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    catalogue Prisma G (Версия 3.1)
    Дата 18-7-18
    Размер 73.3 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    RECESSED SLOTTED M.PL.9M W250 (Версия 1.0)
    Дата 13-7-31
    Размер 989.7 KB
    Дата 13-7-31
    Размер 608.1 KB
    Recessed slotted mounting plate, 9 modules, W = 250 mm (Версия 1.0)
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Версия 2.0)