Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти

  • Заглавна страница
    Обхват
    Prisma
    Наименование на продукта
    Prisma P
    Prisma iPM M
    #N/A
    Prisma G
    Prisma PH
    product or component type
    Шестоъгълни разделители
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Аксесоар за монтаж
    кубично свързващо устройство
    Earth bar вертикална С винтове
    Допълнителни устройства
    Монтажен режим
    С винтове
    Монтажна подпора
    Функционални подпори
    описание на табло/куб
    Floor-standing enclosure - width 600 mm
    Wall-mounted enclosure - width 600 mm
    Floor-standing duct - width 300 mm
    Wall-mounted duct - width 300 mm
    Квадратен
    Cubicle duct
    проводник в съответствие с ISO
    M6
    Количество в комплект
    Комплект от 4
    Височина
    9 mm
    тегло на продукта
    0.06 kg
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    RoHS (дата: YYWW)
    REACh
    Екологичен профил на продукта
    Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта
    Без нужда от специфични дейности за рециклиране
    Гаранции по договора
    Период
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    catalogue Prisma G (Версия 3.1)
    Дата 18-7-18
    Размер 73.3 MB
    Catalogue Prisma P 2018 (Версия 4.1)
    Дата 18-10-5
    Размер 85.6 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Access.\Terminal block\4 M6 H=9 hex. spacers Ref. 03195 (Версия 1.0)
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-5-2
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-5-2
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Версия 2.0)