Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Обхват
    Prisma
    Съвместимост на гамата
    Prisma G
    #N/A
    Prisma P
    product or component type
    Предна плоча
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Аксесоар за монтаж
    type of front plate
    Модулен
    Отвор
    installed device
    Acti 9: Неподвижен/фиксиран 1/2 or 1 module lamp - Хоризонтал
    Acti 9: Неподвижен/фиксиран measurement device - Хоризонтал
    Multi 9: Неподвижен/фиксиран measurement device - Хоризонтал
    Допълнителни устройства
    табло/кубично описание
    Floor-standing enclosure 600 mm
    Wall-mounted enclosure 600 mm
    Квадратен 650 mm 400 mm
    Pack enclosure 600 mm
    9 mm отстояние
    48
    Брой 18mm модули на ред
    24
    number of vertical modules [50 mm]
    2
    Стандарти
    IEC 61439-1
    IEC 61439-2
    Продуктови сертификати
    ASEFA
    Количество в комплект
    Комплект от 1
    Височина
    100 mm
    Широчина
    500 mm
    тегло на продукта
    0,36 kg
    Материал
    Стомана
    Покритие
    Матиран
    Гладък
    Защитни мерки
    #N/A
    Цвят
    Бял (RAL 9001)
    Околна среда
    Степен на защита IK
    IK07 в съответствие с EN/IEC 62262
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без токсични тежки метали
    Да
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    Няма нужда от специфични операции по рециклиране
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    catalogue Prisma G (Версия 3.1)
    Дата 18-7-18
    Размер 73.3 MB
    Catalogue Prisma P 2018 (Версия 4.1)
    Дата 18-10-5
    Размер 85.6 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    MODULAR FRONT PLATE W600/W650 2M (Версия 1.0)
    Дата 18-7-14
    Размер 994 KB
    Дата 18-7-14
    Размер 76.2 KB
    CAD file (on TraceParts) for 03202: modular front plate width 600/650 2M (Версия 2.0)
    MODULAR FRONT PLATE 2M (Версия 1.0)
    Дата 13-7-30
    Размер 408.4 KB
    Дата 13-7-30
    Размер 642.9 KB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    System G adaptater W250 (Версия 00)
    Дата 19-2-15
    Размер 686.4 KB
    Système G adapter W250/500 (Версия 00)
    Дата 18-5-26
    Размер 703.4 KB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-18
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-18
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Версия 2.0)