Обхват
    Prisma
    Съвместимост на гамата
    Prisma G
    Степен на защита IP
    IP30
    product or component type
    Предна плоча
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Аксесоар за монтаж
    type of front plate
    Модулен
    installed device
    Acti 9: Неподвижен/фиксиран модулно устройство
    Multi 9: Неподвижен/фиксиран модулно устройство
    Compact: Неподвижен/фиксиран INS100 direct front rotary handle - вертикална
    Compact: Неподвижен/фиксиран INS125 direct front rotary handle - вертикална
    Compact: Неподвижен/фиксиран INS160 direct front rotary handle - вертикална
    Compact: Неподвижен/фиксиран INS40 direct front rotary handle - вертикална
    Compact: Неподвижен/фиксиран INS63 direct front rotary handle - вертикална
    Описание на полюсите
    4 x 3P: #N/A: INS100 вертикална
    4 x 4P: #N/A: INS100 вертикална
    4 x 3P: #N/A: INS125 вертикална
    4 x 4P: #N/A: INS125 вертикална
    4 x 3P: #N/A: INS160 вертикална
    4 x 4P: #N/A: INS160 вертикална
    4 x 3P: #N/A: INS40 вертикална
    4 x 4P: #N/A: INS40 вертикална
    4 x 3P: #N/A: INS63 вертикална
    4 x 4P: #N/A: INS63 вертикална
    Допълнителни устройства
    табло/кубично описание
    Floor-standing enclosure 850 mm
    свързваща позиция
    Директна връзка
    9 mm отстояние
    72
    Брой 18mm модули на ред
    36
    number of vertical modules [50 mm]
    4
    Стандарти
    IEC 61439-1
    IEC 61439-2
    Продуктови сертификати
    ASEFA
    Материал на таблото
    Лицев панел: painted sheet steel
    Количество в комплект
    Комплект от 1
    Височина
    200 mm
    Широчина
    850 mm
    тегло на продукта
    1,22 kg
    Покритие
    Матиран
    Гладък
    Защитни мерки
    #N/A
    Цвят
    Бял (RAL 9001)
    Околна среда
    Степен на защита IK
    IK07 в съответствие с EN/IEC 62262
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без токсични тежки метали
    Да
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    Няма нужда от специфични операции по рециклиране
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    catalogue Prisma G (Версия 3.1)
    Дата 18-7-18
    Размер 73.3 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    MODULAR FRONT PLATE 4M W750 (Версия 1.0)
    Дата 13-9-27
    Размер 588.2 KB
    Дата 13-9-27
    Размер 799 KB
    Modular front plate, 4 modules, W = 750 mm (Версия 1.0)
    Дата 14-5-19
    Размер 44.4 KB
    Дата 14-5-19
    Размер 207.7 KB
    CAD file (on TraceParts) for 03217: modular front plate W850 4M (Версия 2.0)
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    System G adaptater W250 (Версия 00)
    Дата 19-2-15
    Размер 686.4 KB
    Système G adapter W250/500 (Версия 00)
    Дата 18-5-26
    Размер 703.4 KB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-15
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-15
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Версия 2.0)