Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Обхват
    Prisma
    Съвместимост на гамата
    Prisma G
    #N/A
    product or component type
    Предна плоча
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Аксесоар за монтаж
    type of front plate
    Отвор
    installed device
    EasyPact: Неподвижен/фиксиран CVS100...160 Без direct front rotary handle - Хоризонтал
    EasyPact: Неподвижен/фиксиран CVS250 Без direct front rotary handle - Хоризонтал
    Compact: Неподвижен/фиксиран NSX100...160 Без щифт - Хоризонтал
    Compact: Неподвижен/фиксиран NSX100...160 Без direct front rotary handle - Хоризонтал
    Compact: Неподвижен/фиксиран NSX250 Без щифт - Хоризонтал
    Compact: Неподвижен/фиксиран NSX250 Без direct front rotary handle - Хоризонтал
    Enerlin'X: Неподвижен/фиксиран FDM121 дистанционно управление - вертикална
    Описание на полюсите
    1 x 3P: монтажна плоча: CVS100...160 Хоризонтал
    1 x 4P: монтажна плоча: CVS100...160 Хоризонтал
    1 x 3P: монтажна плоча: CVS250 Хоризонтал
    1 x 4P: монтажна плоча: CVS250 Хоризонтал
    1 x 3P: монтажна плоча: NSX100...160 Хоризонтал
    1 x 4P: монтажна плоча: NSX100...160 Хоризонтал
    1 x 3P: монтажна плоча: NSX250 Хоризонтал
    1 x 4P: монтажна плоча: NSX250 Хоризонтал
    Работно положение
    Хоризонтал
    Допълнителни устройства
    табло/кубично описание
    Floor-standing enclosure 600 mm
    Wall-mounted enclosure 600 mm
    Pack enclosure 600 mm
    Floor-standing enclosure + duct 600 + 300 mm
    Wall-mounted enclosure + duct 600 + 300 mm
    свързваща позиция
    Свързващ блок
    Директна връзка
    number of vertical modules [50 mm]
    4
    Стандарти
    IEC 61439-1
    IEC 61439-2
    Продуктови сертификати
    ASEFA
    Количество в комплект
    Комплект от 1
    Височина
    200 mm
    тегло на продукта
    0,8 kg
    Покритие
    Гладък
    Матиран
    Защитни мерки
    #N/A
    Цвят
    Бял (RAL 9001)
    Околна среда
    Степен на защита IK
    IK07 в съответствие с EN/IEC 62262
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без токсични тежки метали
    Да
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    Няма нужда от специфични операции по рециклиране
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    catalogue Prisma G (Версия 3.1)
    Дата 18-7-18
    Размер 73.3 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    FR.PL.HZ.FIXED NS250 ROT. (Версия 1.0)
    Дата 13-7-29
    Размер 474.1 KB
    Дата 13-7-29
    Размер 678.9 KB
    CAD file (on TraceParts) for 03232: front plate NSX/CVS250 horizontal fixed toggle/rotary handle W600 4M (Версия 2.0)
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    M.pl. Hz. fixed NS250 rot. (Версия 00)
    Дата 18-5-25
    Размер 4.6 MB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-15
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-15
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Версия 2.0)