Обхват
    Prisma
    Съвместимост на гамата
    Prisma G
    Prisma P
    product or component type
    Предна плоча
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Аксесоар за монтаж
    type of front plate
    Отвор
    installed device
    EasyPact: Неподвижен/фиксиран EZC400 щифт - Хоризонтал
    Описание на полюсите
    1 x 3P: монтажна плоча: EZC400 Хоризонтал
    1 x 4P: монтажна плоча: EZC400 Хоризонтал
    Допълнителни устройства
    табло/кубично описание
    Floor-standing enclosure 600 mm
    Wall-mounted enclosure 600 mm
    Квадратен 650 mm 400 mm
    number of vertical modules [50 mm]
    5
    Стандарти
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    Продуктови сертификати
    ASEFA
    Количество в комплект
    Комплект от 1
    Височина
    250 mm
    Цвят
    Бял (RAL 9001)
    Околна среда
    Степен на защита IK
    IK07 в съответствие с EN/IEC 62262
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
    CAD file (on TraceParts) for 03306: front plate for horizontal EZC400 (Версия 2.0)
    Front plate for horizontal EZC400 (Версия 1.0)
    Дата 14-5-19
    Размер 79.4 KB
    Дата 14-5-19
    Размер 487 KB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    M.PLATE EZC400 G SYSTEM P (Версия 00)
    Дата 15-2-4
    Размер 5.1 MB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-5-21
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-5-21
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Версия 2.0)