Обхват
    Prisma
    Съвместимост на гамата
    Prisma G
    product or component type
    Предна плоча
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Аксесоар за монтаж
    type of front plate
    Отвор
    installed device
    #N/A: modular fusegear
    Допълнителни устройства
    табло/кубично описание
    Floor-standing enclosure 600 mm
    Wall-mounted enclosure 600 mm
    number of vertical modules [50 mm]
    4
    Стандарти
    IEC 61439-1
    IEC 61439-2
    Продуктови сертификати
    ASEFA
    Количество в комплект
    Комплект от 1
    Височина
    200 mm
    тегло на продукта
    0,86 kg
    Цвят
    Бял (RAL 9001)
    Околна среда
    Степен на защита IK
    IK07 в съответствие с EN/IEC 62262
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
    Дата 19-5-21
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-5-21
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Версия 2.0)