Обхват
    Prisma
    Съвместимост на гамата
    Prisma P
    product or component type
    Монтажна плоча
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Аксесоар за монтаж
    installed device
    #N/A: Неподвижен/фиксиран NSX400...630 source changeover Без дистанционно управление - Хоризонтал
    Описание на полюсите
    2 x 3P: Неподвижен/фиксиран NSX400...630 source changeover Хоризонтал
    2 x 4P: Неподвижен/фиксиран NSX400...630 source changeover Хоризонтал
    Допълнителни устройства
    installation description
    Квадратен 650 mm 400 mm
    number of vertical modules [50 mm]
    10: NSX400...630 source changeover Без, direct в 650 mm квадратен
    Височина
    500 mm
    тегло на продукта
    2,82 kg
    Покритие
    Гладък
    Матиран
    Защитни мерки
    #N/A
    Цвят
    Бял (RAL 9001)
    Околна среда
    Стандарти
    IEC 61439-2
    Продуктови сертификати
    ASEFA
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
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
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Catalogue Prisma P 2018 (Версия 4.1)
    Дата 18-10-5
    Размер 85.6 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    M.PL.HZ.NS630 C/OVER MOT. (Версия 1.0)
    Дата 13-7-31
    Размер 351.8 KB
    Дата 13-7-31
    Размер 235.9 KB
    CAD file (on TraceParts) for 03457: mounting plate source changeover NSX/INS/INV 630 3P/4P motor horizontal (Версия 2.0)
    M.PL.HZ.NS630 C/OVER MOT. (Версия 1.0)
    Дата 13-7-31
    Размер 198.8 KB
    Дата 13-7-31
    Размер 621.8 KB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    M.pl. Hz. NS630 c/over mot. (Версия 00)
    Дата 18-5-26
    Размер 1.4 MB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-17
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-17
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Prisma P - PEP (Версия 1.0)
    Дата 17-11-14
    Размер 269.6 KB
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PRISMA P CUBICLES - EoLi (Версия 1.0)
    Дата 17-9-21
    Размер 297.9 KB