Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Обхват
    Prisma
    Съвместимост на гамата
    Prisma P
    product or component type
    Монтажна плоча
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Аксесоар за монтаж
    installed device
    EasyPact: Неподвижен/фиксиран CVS400 Без щифт - вертикална
    EasyPact: Неподвижен/фиксиран CVS630 Без щифт - вертикална
    EasyPact: Неподвижен/фиксиран EZC400 щифт - вертикална
    EasyPact: Неподвижен/фиксиран EZC630 щифт - вертикална
    Compact: Неподвижен/фиксиран INS320...400 direct front rotary handle - вертикална
    Compact: Неподвижен/фиксиран INS500...630 direct front rotary handle - вертикална
    Compact: Неподвижен/фиксиран INV320...400 direct front rotary handle - вертикална
    Compact: Неподвижен/фиксиран INV500...630 direct front rotary handle - вертикална
    Compact: Неподвижен/фиксиран NSX400 Без щифт - вертикална
    Compact: Неподвижен/фиксиран NSX630 Без щифт - вертикална
    EasyPact: Неподвижен/фиксиран CVS400 С щифт - вертикална
    EasyPact: Неподвижен/фиксиран CVS630 С щифт - вертикална
    Compact: Неподвижен/фиксиран NSX400 С щифт - вертикална
    Compact: Неподвижен/фиксиран NSX630 С щифт - вертикална
    EasyPact: Неподвижен/фиксиран CVS400 Без direct front rotary handle - вертикална
    EasyPact: Неподвижен/фиксиран CVS630 Без direct front rotary handle - вертикална
    Compact: Неподвижен/фиксиран NSX400 Без direct front rotary handle - вертикална
    Compact: Неподвижен/фиксиран NSX630 Без direct front rotary handle - вертикална
    EasyPact: Неподвижен/фиксиран CVS400 С direct front rotary handle - вертикална
    EasyPact: Неподвижен/фиксиран CVS630 С direct front rotary handle - вертикална
    Compact: Неподвижен/фиксиран NSX400 С direct front rotary handle - вертикална
    Compact: Неподвижен/фиксиран NSX630 С direct front rotary handle - вертикална
    Compact: plug-in NSX400 Без щифт - вертикална
    Compact: Неподвижен/фиксиран NSX400 Без motor mechanism - вертикална
    Compact: plug-in NSX400 Без direct front rotary handle - вертикална
    Compact: plug-in NSX400 Без motor mechanism - вертикална
    Compact: drawout NSX400 Без щифт - вертикална
    Compact: drawout NSX400 Без direct front rotary handle - вертикална
    Compact: drawout NSX400 Без motor mechanism - вертикална
    Compact: plug-in NSX630 Без щифт - вертикална
    Compact: Неподвижен/фиксиран NSX630 Без motor mechanism - вертикална
    Compact: plug-in NSX630 Без direct front rotary handle - вертикална
    Compact: plug-in NSX630 Без motor mechanism - вертикална
    Compact: drawout NSX630 Без щифт - вертикална
    Compact: drawout NSX630 Без direct front rotary handle - вертикална
    Compact: drawout NSX630 Без motor mechanism - вертикална
    Compact: plug-in NSX400 С щифт - вертикална
    Compact: plug-in NSX400 С direct front rotary handle - вертикална
    Compact: drawout NSX400 С щифт - вертикална
    Compact: drawout NSX400 С direct front rotary handle - вертикална
    Compact: drawout NSX400 С motor mechanism - вертикална
    Compact: plug-in NSX630 С щифт - вертикална
    Compact: plug-in NSX630 С direct front rotary handle - вертикална
    Compact: drawout NSX630 С щифт - вертикална
    Compact: drawout NSX630 С direct front rotary handle - вертикална
    Compact: drawout NSX630 С motor mechanism - вертикална
    Описание на полюсите
    1 x 3P: Неподвижен/фиксиран CVS400 вертикална
    1 x 4P: Неподвижен/фиксиран CVS400 вертикална
    1 x 3P: Неподвижен/фиксиран CVS630 вертикална
    1 x 4P: Неподвижен/фиксиран CVS630 вертикална
    1 x 3P: Неподвижен/фиксиран EZC400 вертикална
    1 x 4P: Неподвижен/фиксиран EZC400 вертикална
    1 x 3P: Неподвижен/фиксиран EZC630 вертикална
    1 x 4P: Неподвижен/фиксиран EZC630 вертикална
    1 x 3P: Неподвижен/фиксиран INS320...400 вертикална
    1 x 4P: Неподвижен/фиксиран INS320...400 вертикална
    1 x 3P: Неподвижен/фиксиран INS500...630 вертикална
    1 x 4P: Неподвижен/фиксиран INS500...630 вертикална
    1 x 3P: Неподвижен/фиксиран INV320...400 вертикална
    1 x 4P: Неподвижен/фиксиран INV320...400 вертикална
    1 x 3P: Неподвижен/фиксиран INV500...630 вертикална
    1 x 4P: Неподвижен/фиксиран INV500...630 вертикална
    1 x 3P: Неподвижен/фиксиран NSX400 вертикална
    1 x 4P: Неподвижен/фиксиран NSX400 вертикална
    1 x 3P: Неподвижен/фиксиран NSX630 вертикална
    1 x 4P: Неподвижен/фиксиран NSX630 вертикална
    1 x 3P: plug-in NSX400 вертикална
    1 x 4P: plug-in NSX400 вертикална
    1 x 3P: drawout NSX400 вертикална
    1 x 4P: drawout NSX400 вертикална
    2 x 3P: Неподвижен/фиксиран NSX400 вертикална
    2 x 4P: Неподвижен/фиксиран NSX400 вертикална
    2 x 3P: plug-in NSX400 вертикална
    2 x 4P: plug-in NSX400 вертикална
    2 x 3P: drawout NSX400 вертикална
    2 x 4P: drawout NSX400 вертикална
    1 x 3P: plug-in NSX630 вертикална
    1 x 4P: plug-in NSX630 вертикална
    1 x 3P: drawout NSX630 вертикална
    1 x 4P: drawout NSX630 вертикална
    2 x 3P: Неподвижен/фиксиран NSX630 вертикална
    2 x 4P: Неподвижен/фиксиран NSX630 вертикална
    2 x 3P: plug-in NSX630 вертикална
    2 x 4P: plug-in NSX630 вертикална
    2 x 3P: drawout NSX630 вертикална
    2 x 4P: drawout NSX630 вертикална
    2 x 3P: Неподвижен/фиксиран CVS630 вертикална
    2 x 4P: Неподвижен/фиксиран CVS630 вертикална
    2 x 3P: Неподвижен/фиксиран CVS400 вертикална
    2 x 4P: Неподвижен/фиксиран CVS400 вертикална
    Допълнителни устройства
    installation description
    Квадратен 650 mm 400 mm
    number of vertical modules [50 mm]
    13: CVS400 Без, direct в 650 mm квадратен
    13: CVS630 Без, direct в 650 mm квадратен
    13: EZC400, direct в 650 mm квадратен
    13: EZC630, direct в 650 mm квадратен
    10: INS320...400, direct в 650 mm квадратен
    11: INS500...630, direct в 650 mm квадратен
    10: INV320...400, direct в 650 mm квадратен
    11: INV500...630, direct в 650 mm квадратен
    11: NSX400 Без, direct в 650 mm квадратен
    13: NSX630 Без, direct в 650 mm квадратен
    15: CVS400 С, direct в 650 mm квадратен
    13: CVS400 С, direct в 650 mm квадратен
    15: CVS630 С, direct в 650 mm квадратен
    13: CVS630 С, direct в 650 mm квадратен
    13: NSX400 С, direct в 650 mm квадратен
    15: NSX630 С, direct в 650 mm квадратен
    Височина
    372 mm
    тегло на продукта
    5,08 kg
    Покритие
    Матиран
    Гладък
    Защитни мерки
    #N/A
    Цвят
    Бял (RAL 9001)
    Околна среда
    Стандарти
    IEC 61439-2
    Продуктови сертификати
    ASEFA
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Catalogue Prisma P 2018 (Версия 4.1)
    Дата 18-10-5
    Размер 85.6 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    M.PL.2 V.NS630/1 V.INS630 (Версия 1.0)
    Дата 13-11-26
    Размер 1.2 MB
    Дата 13-11-26
    Размер 245.6 KB
    M.PL.2 V.NS630/1 V.INS630 (Версия 1.0)
    Дата 13-11-26
    Размер 641.5 KB
    Дата 13-11-26
    Размер 398.8 KB
    CAD file (on TraceParts) for 03461: mount.plate 2 NSX/CVS/INS fixed/plugin toggle/rot/mot -3P/4P 630A vertical W650 (Версия 2.0)
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    M.pl. 2 V. NS630/1 V. INS630 (Версия 00)
    Дата 18-5-26
    Размер 6.4 MB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-15
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-15
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Prisma P - PEP (Версия 1.0)
    Дата 17-11-14
    Размер 269.6 KB
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PRISMA P CUBICLES - EoLi (Версия 1.0)
    Дата 17-9-21
    Размер 297.9 KB