Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Обхват
    Prisma
    Съвместимост на гамата
    Prisma P
    product or component type
    Монтажна плоча
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Аксесоар за монтаж
    installed device
    Compact: drawout NSX400 Без щифт - Хоризонтал
    Compact: drawout NSX400 Без direct front rotary handle - Хоризонтал
    Compact: drawout NSX400 Без motor mechanism - Хоризонтал
    Compact: drawout NSX630 Без щифт - Хоризонтал
    Compact: drawout NSX630 Без direct front rotary handle - Хоризонтал
    Compact: drawout NSX630 Без motor mechanism - Хоризонтал
    Compact: drawout NSX400 С щифт - Хоризонтал
    Compact: drawout NSX400 С direct front rotary handle - Хоризонтал
    Compact: drawout NSX400 С motor mechanism - Хоризонтал
    Compact: drawout NSX630 С щифт - Хоризонтал
    Compact: drawout NSX630 С direct front rotary handle - Хоризонтал
    Compact: drawout NSX630 С motor mechanism - Хоризонтал
    Описание на полюсите
    1 x 3P: drawout NSX400 Хоризонтал
    1 x 4P: drawout NSX400 Хоризонтал
    1 x 3P: drawout NSX630 Хоризонтал
    1 x 4P: drawout NSX630 Хоризонтал
    Допълнителни устройства
    installation description
    Квадратен 650 mm 400 mm
    number of vertical modules [50 mm]
    6: NSX400 Без, direct в 650 mm квадратен
    6: NSX630 Без, direct в 650 mm квадратен
    6: NSX400 С, direct в 650 mm квадратен
    6: NSX630 С, direct в 650 mm квадратен
    Височина
    296 mm
    Широчина
    575 mm
    тегло на продукта
    3,38 kg
    Покритие
    Матиран
    Гладък
    Защитни мерки
    #N/A
    Цвят
    Бял (RAL 9001)
    Околна среда
    Стандарти
    IEC 61439-2
    Продуктови сертификати
    ASEFA
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Catalogue Prisma P 2018 (Версия 4.1)
    Дата 18-10-5
    Размер 85.6 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CAD file (on TraceParts) for 03462: mounting plate vigi NSX withdrawable all controls-3/4P 630A horizontal width650 (Версия 2.0)
    M.PL.HZ.WITHD.NS630 3P-4P (Версия 1.0)
    Дата 13-7-31
    Размер 1.1 MB
    Дата 13-7-31
    Размер 711.1 KB
    M.PL.HZ.WITHD.NS630 3P-4P (Версия 1.0)
    Дата 13-7-31
    Размер 918.4 KB
    Дата 13-7-31
    Размер 542.5 KB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    M.Plate.Hz.withd.NS250/630 3-4P (Версия 00)
    Дата 18-5-25
    Размер 5.4 MB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-16
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-16
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Prisma P - PEP (Версия 1.0)
    Дата 17-11-14
    Размер 269.6 KB
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PRISMA P CUBICLES - EoLi (Версия 1.0)
    Дата 17-9-21
    Размер 297.9 KB