Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Обхват
    Prisma
    Съвместимост на гамата
    Prisma P
    product or component type
    Монтажна плоча
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Аксесоар за монтаж
    installed device
    Compact: drawout NS1250 щифт - вертикална
    Compact: drawout NS1250 direct front rotary handle - вертикална
    Compact: drawout NS1250 motor mechanism - вертикална
    Compact: drawout NS1600 щифт - вертикална
    Compact: drawout NS1600 direct front rotary handle - вертикална
    Compact: drawout NS1600 motor mechanism - вертикална
    Compact: drawout NS630b...1000 щифт - вертикална
    Compact: drawout NS630b...1000 direct front rotary handle - вертикална
    Compact: drawout NS630b...1000 motor mechanism - вертикална
    Masterpact: drawout NT06...10 щифт - вертикална
    Masterpact: drawout NT12 щифт - вертикална
    Masterpact: drawout NT16 щифт - вертикална
    Описание на полюсите
    1 x 3P: drawout NS1250 вертикална
    1 x 3P: drawout NS1600 вертикална
    1 x 3P: drawout NS630b...1000 вертикална
    1 x 3P: drawout NT06...10 вертикална
    1 x 3P: drawout NT12 вертикална
    1 x 3P: drawout NT16 вертикална
    Допълнителни устройства
    installation description
    Квадратен 400 mm 400 mm
    number of vertical modules [50 mm]
    36: NS1250, direct в 400 mm квадратен
    36: NS1600, direct в 400 mm квадратен
    36: NS630b...1000, direct в 400 mm квадратен
    36: NT06...10, front connection в 400 mm квадратен
    36: NT12, front connection в 400 mm квадратен
    36: NT16, front connection в 400 mm квадратен
    Височина
    30 mm
    тегло на продукта
    1,62 kg
    Покритие
    Матиран
    Гладък
    Защитни мерки
    #N/A
    Цвят
    Бял (RAL 9001)
    Околна среда
    Стандарти
    IEC 61439-2
    Продуктови сертификати
    ASEFA
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Catalogue Prisma P 2018 (Версия 4.1)
    Дата 18-10-5
    Размер 85.6 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CAD file (on TraceParts) for 03488: mounting plate for NT/NS withdrawable -3P 1600A vertical in width 400 (Версия 2.0)
    Mounting plate for withdrawable NS1600-NT, 3P, W = 400 mm (Версия 1.0)
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Mounting plate vertical NS/NT 3P W400 (Версия 00)
    Дата 18-6-4
    Размер 1.2 MB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-17
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-17
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Prisma P - PEP (Версия 1.0)
    Дата 17-11-14
    Размер 269.6 KB
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PRISMA P CUBICLES - EoLi (Версия 1.0)
    Дата 17-9-21
    Размер 297.9 KB