Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Обхват
    Prisma
    product name
    Prisma P
    Canalis KT
    product or component type
    Подпора
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Аксесоар за изолация
    cubicle-device connection
    With Canalis
    Допълнителни устройства
    installation description
    Квадратен 650 mm
    Квадратен 650 + 150 mm
    Количество в комплект
    Комплект от 1
    Цвят
    Сив
    тегло на продукта
    4,06 kg
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без токсични тежки метали
    Да
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    Няма нужда от специфични операции по рециклиране
    Информация за излизане от употреба
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Catalogue Prisma P 2018 (Версия 4.1)
    Дата 18-10-5
    Размер 85.6 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CANALIS SUPPORT (Версия 1.0)
    Дата 13-8-12
    Размер 513.3 KB
    Дата 13-8-12
    Размер 772.2 KB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    M.PL BUSBAR ISFT 100N/160 (Версия 4.0)
    Дата 18-5-26
    Размер 4.2 MB
    Canalis support (Версия 00)
    Дата 15-8-31
    Размер 3.6 MB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-16
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-16
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Prisma P - PEP (Версия 1.0)
    Дата 17-11-14
    Размер 269.6 KB
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Версия 2.0)
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PRISMA P CUBICLES - EoLi (Версия 1.0)
    Дата 17-9-21
    Размер 297.9 KB