Обхват
    Prisma
    Съвместимост на гамата
    Prisma P
    product or component type
    Монтажна плоча
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Аксесоар за монтаж
    описание на монтажната плоча
    Slotted
    installed device
    Altistart: ATS01N
    PowerLogic: CM4000
    Допълнителни устройства
    installation description
    Квадратен 400 mm 400 mm
    Квадратен 650 mm 400 mm
    number of vertical modules [50 mm]
    6: ATS01N в 650 mm квадратен
    6: CM4000 в 650 mm квадратен
    Предоставено оборудване
    #N/A
    Височина
    296 mm
    Широчина
    575 mm
    тегло на продукта
    2,06 kg
    Повърхностна обработка
    Поцинкован
    Цвят
    Бял (RAL 9001)
    Околна среда
    Стандарти
    IEC 61439-2
    Продуктови сертификати
    ASEFA
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без токсични тежки метали
    Да
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
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
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Catalogue Prisma P 2018 (Версия 4.1)
    Дата 18-10-5
    Размер 85.6 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CAD file (on TraceParts) for 03572: universal slotted mounting plate, 6 modules (Версия 2.0)
    SLOTTED M.PL.6M (Версия 1.0)
    Дата 13-8-8
    Размер 577.5 KB
    Дата 13-8-8
    Размер 678.5 KB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Slotted mounting plate (Версия 00)
    Дата 17-12-18
    Размер 1.9 MB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-17
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-17
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Prisma P - PEP (Версия 1.0)
    Дата 17-11-14
    Размер 269.6 KB
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PRISMA P CUBICLES - EoLi (Версия 1.0)
    Дата 17-9-21
    Размер 297.9 KB