Обхват
    Prisma
    product name
    Prisma P
    Prisma G монтажна плоча
    product or component type
    #N/A
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Аксесоар за монтаж
    Допълнителни устройства
    Монтажен режим
    С винтове
    installation description
    Floor-standing enclosure 600 mm
    Wall-mounted enclosure 600 mm
    Floor-standing duct 300 mm
    Wall-mounted duct 300 mm
    Квадратен
    Cubicle duct
    Количество в комплект
    Комплект от 6
    Височина
    17 mm
    Широчина
    35 mm
    Дълбочина
    20 mm
    тегло на продукта
    0,18 kg
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
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
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Catalogue Prisma P 2018 (Версия 4.1)
    Дата 18-10-5
    Размер 85.6 MB
    catalogue Prisma G (Версия 3.1)
    Дата 18-7-18
    Размер 73.3 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    6 UNIVERSAL ANGLE BRACKETS (Версия 1.0)
    Дата 18-7-14
    Размер 41.5 KB
    Дата 18-7-14
    Размер 81.9 KB
    CAD file (on TraceParts) for 03583: universal angle brackets - Prisma (Версия 2.0)
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Prisma Plus P IP30/IP55 enclosure leaflet (Версия 01)
    Дата 18-11-30
    Размер 10.6 MB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-17
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-17
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Prisma P - PEP (Версия 1.0)
    Дата 17-11-14
    Размер 269.6 KB
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PRISMA P CUBICLES - EoLi (Версия 1.0)
    Дата 17-9-21
    Размер 297.9 KB