Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Обхват
    Prisma
    Съвместимост на гамата
    Prisma P
    Степен на защита IP
    IP30
    product or component type
    Предна плоча
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Аксесоар за монтаж
    type of front plate
    Отвор
    installed device
    EasyPact: Неподвижен/фиксиран CVS400 Без щифт - Хоризонтал
    EasyPact: Неподвижен/фиксиран CVS630 Без щифт - Хоризонтал
    EasyPact: Неподвижен/фиксиран EZC400 щифт - Хоризонтал
    EasyPact: Неподвижен/фиксиран EZC630 щифт - Хоризонтал
    EasyPact: Неподвижен/фиксиран CVS400 С щифт - Хоризонтал
    EasyPact: Неподвижен/фиксиран CVS630 С щифт - Хоризонтал
    Описание на полюсите
    1 x 3P: монтажна плоча: CVS400 Хоризонтал
    1 x 3P: монтажна плоча: CVS630 Хоризонтал
    1 x 3P: монтажна плоча: EZC400 Хоризонтал
    1 x 3P: монтажна плоча: EZC630 Хоризонтал
    Работно положение
    Хоризонтал
    Допълнителни устройства
    табло/кубично описание
    Квадратен 650 mm 400 mm
    свързваща позиция
    Директна връзка
    type of front plate
    Отвор
    number of vertical modules [50 mm]
    4
    Стандарти
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    Продуктови сертификати
    ASEFA
    Количество в комплект
    Комплект от 1
    Височина
    200 mm
    Широчина
    500 mm
    тегло на продукта
    0,8 kg
    Материал
    Стомана
    Покритие
    Матиран
    Гладък
    Защитни мерки
    #N/A
    Цвят
    Бял (RAL 9001)
    Околна среда
    Степен на защита IK
    IK07 в съответствие с EN/IEC 62262
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без токсични тежки метали
    Да
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Catalogue Prisma P 2018 (Версия 4.1)
    Дата 18-10-5
    Размер 85.6 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CAD file (on TraceParts) for 03651: front plate vigi CVS/CVS 630 3P horizontal fixed toggle H=4 modules Prisma P (Версия 2.0)
    Prisma Plus - P System - front plate for horizontal NS630 - toggle - 3P (Версия 1.0)
    Front plate for horizontal NS630, with toggle, 3P (Версия 1.0)
    Дата 14-5-19
    Размер 65.6 KB
    Дата 14-5-19
    Размер 310.9 KB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-17
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-17
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Prisma P - PEP (Версия 1.0)
    Дата 17-11-14
    Размер 269.6 KB
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PRISMA P CUBICLES - EoLi (Версия 1.0)
    Дата 17-9-21
    Размер 297.9 KB