Обхват
    Prisma
    Съвместимост на гамата
    Prisma P
    product or component type
    Предна плоча
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Аксесоар за монтаж
    type of front plate
    Отвор
    installed device
    Compact: Неподвижен/фиксиран INS320...400 direct front rotary handle - Хоризонтал
    Compact: Неподвижен/фиксиран INS500...630 direct front rotary handle - Хоризонтал
    Compact: Неподвижен/фиксиран INV320...400 direct front rotary handle - Хоризонтал
    Compact: Неподвижен/фиксиран INV500...630 direct front rotary handle - Хоризонтал
    Описание на полюсите
    1 x 3P: монтажна плоча: INS320...400 Хоризонтал
    1 x 4P: монтажна плоча: INS320...400 Хоризонтал
    1 x 3P: монтажна плоча: INS500...630 Хоризонтал
    1 x 4P: монтажна плоча: INS500...630 Хоризонтал
    1 x 3P: монтажна плоча: INV320...400 Хоризонтал
    1 x 4P: монтажна плоча: INV320...400 Хоризонтал
    1 x 3P: монтажна плоча: INV500...630 Хоризонтал
    1 x 4P: монтажна плоча: INV500...630 Хоризонтал
    Работно положение
    Хоризонтал
    Допълнителни устройства
    табло/кубично описание
    Квадратен 650 mm 400 mm
    свързваща позиция
    Директна връзка
    number of vertical modules [50 mm]
    5
    Стандарти
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    Продуктови сертификати
    ASEFA
    Количество в комплект
    Комплект от 1
    Височина
    250 mm
    Широчина
    500 mm
    тегло на продукта
    0,92 kg
    Материал
    Стомана
    Покритие
    Гладък
    Матиран
    Защитни мерки
    #N/A
    Цвят
    Бял (RAL 9001)
    Околна среда
    Степен на защита IK
    IK07 в съответствие с EN/IEC 62262
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без токсични тежки метали
    Да
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
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
    Catalogue Prisma P 2018 (Версия 4.1)
    Дата 18-10-5
    Размер 85.6 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    FR.PL.HZ.INS630 (Версия 1.0)
    Дата 13-7-29
    Размер 430.6 KB
    Дата 13-7-29
    Размер 734.3 KB
    CAD file (on TraceParts) for 03658: front plate for horizontal INS-INV630 (Версия 2.0)
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-15
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-15
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Prisma P - PEP (Версия 1.0)
    Дата 17-11-14
    Размер 269.6 KB
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PRISMA P CUBICLES - EoLi (Версия 1.0)
    Дата 17-9-21
    Размер 297.9 KB