Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Обхват
    Linergy
    Наименование на продукта
    Linergy FM
    Степен на защита IP
    IPxx B
    product or component type
    #N/A
    Съвместимост на продуктите
    Spacial табла
    Допълнителни устройства
    Монтажна подпора
    #N/A
    DIN шина
    #N/A
    installed device
    модулно устройство
    Описание на полюсите
    3P + N
    [Ue] номинално работно напрежение
    690 V AC
    [Ue] Изолационно напрежение
    AC 50/60 Hz
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    8 kV
    Номинален работен ток
    160 A
    Максимален ток на устойчивост
    20 kA
    I²t при активиране
    6700000 A².s
    Свързване - клеморед
    Захранване: crimped lug50 mm²
    Захранване: flexible bars, 20 x 3 mm
    Дистрибуция: quick-connect terminal strips (phase) , 6 x 4…10 mm² (Гъвкав)
    Дистрибуция: quick-connect terminal strips (phase) , 6 x 4…10 mm² (Твърд)
    Дистрибуция: quick-connect terminal strips (neutral) , 6 x 4…10 mm² (Гъвкав)
    Дистрибуция: quick-connect terminal strips (neutral) , 6 x 4…10 mm² (Твърд)
    Цялостен брой 18 mm модули
    12
    тегло на продукта
    0,92 kg
    Цвят
    Anthracite grey (RAL 7016)
    Околна среда
    Стандарти
    IEC 61439-1, inside Prisma
    IEC 61439-2, inside Prisma
    IEC 60947-7-1
    Продуктови сертификати
    ASEFA
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без токсични тежки метали
    Да
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    Няма нужда от специфични операции по рециклиране
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Версия 2.2)
    catalogue Prisma G (Версия 3.1)
    Дата 18-7-18
    Размер 73.3 MB
    Catalogue Prisma P 2018 (Версия 4.1)
    Дата 18-10-5
    Размер 85.6 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    LINERGY FM 4P DIS.BLOCK 160A 12M 27HOLES (Версия 1.0)
    Дата 18-7-14
    Размер 3.2 MB
    Дата 18-7-14
    Размер 296.1 KB
    CAD file (on TraceParts) for 04018: Linergy FM 3P+N distribution block 160A - 12 modules - 27 holes quick connection (Версия 2.0)
    MULTICLIP 4P 160A 1/2R (Версия 1.0)
    Дата 13-8-13
    Размер 301.9 KB
    Дата 13-8-13
    Размер 382.8 KB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Prisma Plus pack G mouting leaflet (Версия 3.0)
    Дата 18-6-28
    Размер 9.3 MB
    Prisma Plus G IP 30 enclosure association leaflet (Версия 00)
    Дата 17-12-18
    Размер 13.3 MB
    Prisma Plus G IP55 enclosure association leaflet (Версия 3.0)
    Prisma Plus G IP55 enclosure leaflet (Версия 4.0)
    Дата 19-5-23
    Размер 4.8 MB
    Linergy FM - Distribution blocks - 2P - 3P - 4P - 160A - 200A (Версия 00)
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-17
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-17
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Версия 2.0)