Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Обхват
    Linergy
    Наименование на продукта
    Linergy FM
    product or component type
    Connection
    Допълнителни устройства
    cubicle-device connection
    Linergy FM distribution block
    Linergy BW busbar
    Описание на полюсите
    4P
    installation description
    Табло >= 600 mm
    installed device
    Linergy: Linergy FM 200 A
    Номинален работен ток
    200 A
    Количество в комплект
    Комплект от 4
    дължина
    400 mm
    тегло на продукта
    0,78 kg
    Материал
    Пластмаса
    Цвят
    Anthracite grey (RAL 7016)
    Околна среда
    Стандарти
    IEC 61439-1, inside Prisma
    IEC 61439-2, inside Prisma
    Продуктови сертификати
    ASEFA
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без токсични тежки метали
    Да
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    Няма нужда от специфични операции по рециклиране
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Версия 2.2)
    catalogue Prisma G (Версия 3.1)
    Дата 18-7-18
    Размер 73.3 MB
    Catalogue Prisma P 2018 (Версия 4.1)
    Дата 18-10-5
    Размер 85.6 MB
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    160 to 630A Powerclip busbars (Версия 7.1)
    Дата 18-5-25
    Размер 1.9 MB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Linergy BW - Insulated busbars - 125 A (Версия 00)
    Дата 18-5-28
    Размер 2.2 MB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-15
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-15
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Версия 2.0)