Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Обхват
    Linergy
    Наименование на продукта
    Linergy DP
    Степен на защита IP
    IPxx B
    product or component type
    Разпределителен блок
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Аксесоар за разпределение на тока
    Съвместимост на продуктите
    Spacial табла
    Допълнителни устройства
    Монтажна подпора
    Prisma монтажна плоча
    DIN шина
    installed device
    EasyPact: Неподвижен/фиксиран CVS100...160 Без щифт - Хоризонтал
    EasyPact: Неподвижен/фиксиран CVS250 Без щифт - Хоризонтал
    EasyPact: Неподвижен/фиксиран CVS100...160 Без direct front rotary handle - Хоризонтал
    EasyPact: Неподвижен/фиксиран CVS250 Без direct front rotary handle - Хоризонтал
    EasyPact: Неподвижен/фиксиран CVS100...160 С щифт - Хоризонтал
    EasyPact: Неподвижен/фиксиран CVS250 С щифт - Хоризонтал
    EasyPact: Неподвижен/фиксиран CVS100...160 С direct front rotary handle - Хоризонтал
    EasyPact: Неподвижен/фиксиран CVS250 С direct front rotary handle - Хоризонтал
    EasyPact: Неподвижен/фиксиран CVS100...160 Без щифт - вертикална
    EasyPact: Неподвижен/фиксиран CVS250 Без щифт - вертикална
    EasyPact: Неподвижен/фиксиран CVS100...160 Без direct front rotary handle - вертикална
    EasyPact: Неподвижен/фиксиран CVS250 Без direct front rotary handle - вертикална
    EasyPact: Неподвижен/фиксиран CVS100...160 С щифт - вертикална
    EasyPact: Неподвижен/фиксиран CVS250 С щифт - вертикална
    EasyPact: Неподвижен/фиксиран CVS100...160 С direct front rotary handle - вертикална
    EasyPact: Неподвижен/фиксиран CVS250 С direct front rotary handle - вертикална
    Compact: Неподвижен/фиксиран INS250 direct front rotary handle - Хоризонтал
    Compact: Неподвижен/фиксиран INS250 direct front rotary handle - вертикална
    Compact: Неподвижен/фиксиран INS250 lateral handle - вертикална
    Compact: Неподвижен/фиксиран INV100 direct front rotary handle - Хоризонтал
    Compact: Неподвижен/фиксиран INV250 direct front rotary handle - Хоризонтал
    Compact: Неподвижен/фиксиран INV250 lateral handle - вертикална
    Compact: Неподвижен/фиксиран INV250 direct front rotary handle - вертикална
    Compact: Неподвижен/фиксиран NSX100...250 and ammeter Без щифт - Хоризонтал
    Compact: Неподвижен/фиксиран NSX100...160 Без щифт - Хоризонтал
    Compact: Неподвижен/фиксиран NSX250 Без щифт - Хоризонтал
    Compact: Неподвижен/фиксиран NSX250 С щифт - Хоризонтал
    Compact: Неподвижен/фиксиран NSX100...160 С щифт - Хоризонтал
    Compact: Неподвижен/фиксиран NSX100...160 Без direct front rotary handle - Хоризонтал
    Compact: Неподвижен/фиксиран NSX250 Без direct front rotary handle - Хоризонтал
    Compact: Неподвижен/фиксиран NSX100...160 С direct front rotary handle - Хоризонтал
    Compact: Неподвижен/фиксиран NSX250 С direct front rotary handle - Хоризонтал
    Compact: Неподвижен/фиксиран NSX100...160 Без motor mechanism - Хоризонтал
    Compact: Неподвижен/фиксиран NSX250 Без motor mechanism - Хоризонтал
    Compact: plug-in NSX100...160 Без щифт - Хоризонтал
    Compact: plug-in NSX250 Без щифт - Хоризонтал
    Compact: Неподвижен/фиксиран NSX100...160 Без щифт - вертикална
    Compact: Неподвижен/фиксиран NSX250 Без щифт - вертикална
    Compact: Неподвижен/фиксиран NSX100...160 С щифт - вертикална
    Compact: Неподвижен/фиксиран NSX250 С щифт - вертикална
    Compact: Неподвижен/фиксиран NSX100...160 Без direct front rotary handle - вертикална
    Compact: Неподвижен/фиксиран NSX250 Без direct front rotary handle - вертикална
    Compact: Неподвижен/фиксиран NSX100...160 С direct front rotary handle - вертикална
    Compact: Неподвижен/фиксиран NSX250 С direct front rotary handle - вертикална
    Compact: Неподвижен/фиксиран INV100 direct front rotary handle - вертикална
    Compact: Неподвижен/фиксиран INV200 direct front rotary handle - вертикална
    Compact: Неподвижен/фиксиран INV160 direct front rotary handle - Хоризонтал
    Compact: Неподвижен/фиксиран INV160 direct front rotary handle - вертикална
    Compact: Неподвижен/фиксиран INV200 direct front rotary handle - Хоризонтал
    Описание на полюсите
    3P
    [Ue] номинално работно напрежение
    690 V AC
    [Ue] Изолационно напрежение
    AC
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    8 kV
    Номинален работен ток
    250 A
    Устойчивост на ток на късо съединение
    8,5 kA за 1 s
    Максимален ток на устойчивост
    30 kA
    I²t при активиране
    72250000 A².s
    Свързване - клеморед
    Захранване: lug120 mm²
    Дистрибуция: spring terminal (phase) , 6 x 4…10 mm² (Гъвкав)
    Дистрибуция: spring terminal (phase) , 3 x 6…16 mm² (Гъвкав)
    Дистрибуция: spring terminal (phase) , 6 x 4…10 mm² (Твърд)
    Дистрибуция: spring terminal (phase) , 3 x 6…16 mm² (Твърд)
    Височина
    105 mm
    Широчина
    138 mm
    Дълбочина
    63 mm
    тегло на продукта
    0,74 kg
    Околна среда
    Ниво на замърсяване
    3
    Категория на защита
    III
    resistance to incandescent wire
    960 °C в съответствие с IEC 60695-2-11
    Стандарти
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    Продуктови сертификати
    ASEFA
    Температура на околния въздух при работа
    -25…55 °C
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без токсични тежки метали
    Да
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    Няма нужда от специфични операции по рециклиране
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Версия 2.2)
    Catalogue Prisma P 2018 (Версия 4.1)
    Дата 18-10-5
    Размер 85.6 MB
    catalogue Prisma G (Версия 3.1)
    Дата 18-7-18
    Размер 73.3 MB
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Compact NSX100-630 - User guide (Версия 00)
    Дата 19-7-2
    Размер 13.2 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    distribution block 250 A for 9 cables 3P (Версия 1.0)
    Дата 15-1-19
    Размер 221 KB
    Дата 15-1-19
    Размер 429.5 KB
    CAD file (on TraceParts) for 04033: Linergy DP 3P distribution block -compact NSX,INS - 250A -27 holes quick connect (Версия 2.0)
    POLYBLOC 3P 250A (Версия 1.0)
    Дата 13-8-8
    Размер 528.3 KB
    Дата 13-8-8
    Размер 39.9 KB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Linergy DP - Distribution blocks - 3P - 4P - 250 A (Версия 00)
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-17
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-17
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Версия 2.0)