Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Обхват
    Linergy
    Наименование на продукта
    Linergy DX
    Степен на защита IP
    IPxx B
    product or component type
    Разпределителен блок
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Аксесоар за разпределение на тока
    Съвместимост на продуктите
    Spacial табла
    Допълнителни устройства
    Монтажна подпора
    DIN шина
    installed device
    Acti 9: Неподвижен/фиксиран C120 С щифт
    Acti 9: Неподвижен/фиксиран C120 Без щифт
    Acti 9: Неподвижен/фиксиран iC120 С щифт
    Acti 9: Неподвижен/фиксиран iC120 Без щифт
    Compact: Неподвижен/фиксиран INS40 direct front rotary handle - вертикална
    Compact: Неподвижен/фиксиран INS63 direct front rotary handle - вертикална
    Compact: Неподвижен/фиксиран INS100 direct front rotary handle - вертикална
    Compact: Неподвижен/фиксиран INS125 direct front rotary handle - вертикална
    Compact: Неподвижен/фиксиран INS160 direct front rotary handle - вертикална
    Multi 9: Неподвижен/фиксиран NG125 С щифт
    Multi 9: Неподвижен/фиксиран NG125 Без щифт
    Multi 9: Неподвижен/фиксиран NG125 NA щифт
    Compact: Неподвижен/фиксиран NG160 С щифт
    Compact: Неподвижен/фиксиран NG160 Без щифт
    Compact: Неподвижен/фиксиран NG160 NA Без щифт
    Compact: Неподвижен/фиксиран NSXm Без щифт - вертикална
    Compact: Неподвижен/фиксиран NSXm С щифт - вертикална
    Описание на полюсите
    4P
    [Ue] номинално работно напрежение
    690 V AC
    [Ue] Изолационно напрежение
    AC
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    8 kV
    Номинален работен ток
    125 A
    Устойчивост на ток на късо съединение
    4,5 kA за 1 s
    Максимален ток на устойчивост
    20 kA
    I²t при активиране
    20250000 A².s
    Свързване - клеморед
    Захранване: Тип тунелни клеми35 mm² (Твърд)
    Захранване: Тип тунелни клеми35 mm² (Гъвкав)
    Дистрибуция: spring terminal, 2 x 4…10 mm² (Гъвкав)
    Дистрибуция: spring terminal, 2 x 4…10 mm² (Твърд)
    Дистрибуция: spring terminal, 3 x 2,5…6 mm² (Гъвкав)
    Дистрибуция: spring terminal, 3 x 2,5…6 mm² (Твърд)
    Дистрибуция: spring terminal, 7 x 1,5…4 mm² (Гъвкав)
    Дистрибуция: spring terminal, 7 x 1,5…4 mm² (Твърд)
    Дистрибуция: Тип тунелни клеми, 1 x 4…16 mm² (Гъвкав)
    Дистрибуция: Тип тунелни клеми, 1 x 4…25 mm² (Твърд)
    Цялостен брой 18 mm модули
    6
    тегло на продукта
    0,5 kg
    Цвят
    Anthracite grey (RAL 7016)
    Околна среда
    Ниво на замърсяване
    3
    resistance to incandescent wire
    960 °C в съответствие с IEC 60695-2-11
    Стандарти
    IEC 60947-7-1
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    Продуктови сертификати
    ASEFA
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без токсични тежки метали
    Да
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    Няма нужда от специфични операции по рециклиране
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Catalogue Prisma P 2018 (Версия 4.1)
    Дата 18-10-5
    Размер 85.6 MB
    catalogue Prisma G (Версия 3.1)
    Дата 18-7-18
    Размер 73.3 MB
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Версия 2.2)
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    distribution block 125 A, 12 outgoing spring, 1 outgoing tunnel terminal (Версия 1.0)
    CAD file (on TraceParts) for 04045: Linergy DX 4P distribution block 125A - 6 modules - 52 holes quick connection (Версия 2.0)
    DISTRIBLOC 125 (Версия 1.0)
    Дата 13-7-25
    Размер 817.9 KB
    Дата 13-7-25
    Размер 501.8 KB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Prisma Plus G IP55 enclosure leaflet (Версия 4.0)
    Дата 19-5-23
    Размер 4.8 MB
    Prisma Plus G IP55 enclosure association leaflet (Версия 3.0)
    Prisma Plus pack G mouting leaflet (Версия 3.0)
    Дата 18-6-28
    Размер 9.3 MB
    Prisma Plus G IP 30 enclosure association leaflet (Версия 00)
    Дата 17-12-18
    Размер 13.3 MB
    125/160A distribloc (Версия 6.1)
    Дата 17-12-18
    Размер 1.4 MB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-17
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-17
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Версия 2.0)