Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Обхват
    Linergy
    Наименование на продукта
    Linergy BS
    Степен на защита IP
    IPxx B
    product or component type
    Разпределителен блок
    Съвместимост на продуктите
    Spacial табла
    Допълнителни устройства
    Монтажна подпора
    #N/A
    Prisma подпора
    #N/A
    Монтажен режим
    Вертикална
    Хоризонтал
    Описание на полюсите
    4P
    [Ue] номинално работно напрежение
    440 V AC
    [Ue] Изолационно напрежение
    AC
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    8 kV
    Номинален работен ток
    630 A
    Устойчивост на ток на късо съединение
    25 kA за 1 s
    Максимален ток на устойчивост
    40 kA
    I²t при активиране
    625000000 A².s
    Сечение на шинопровода
    32 x 8 mm
    Свързване - клеморед
    Захранване: crimped lug50 mm²
    Захранване: flexible bars, 32 x 8 mm
    Дистрибуция: M6 holes (phase) , 13 x 1…50 mm²
    Височина
    235 mm
    Широчина
    470 mm
    Дълбочина
    115 mm
    тегло на продукта
    5,6 kg
    Околна среда
    Стандарти
    IEC 61439-2
    EN/IEC 61439-1
    Продуктови сертификати
    ASEFA
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без токсични тежки метали
    Да
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    Няма нужда от специфични операции по рециклиране
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Версия 2.2)
    Catalogue Prisma P 2018 (Версия 4.1)
    Дата 18-10-5
    Размер 85.6 MB
    catalogue Prisma G (Версия 3.1)
    Дата 18-7-18
    Размер 73.3 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    MULTI-STAGE DIST.BLK 4P (Версия 1.0)
    Дата 13-8-12
    Размер 916.8 KB
    Дата 13-8-12
    Размер 548.9 KB
    CAD file (on TraceParts) for 04055: Linergy BS - 4P multistage busbar block 630A - 52 holes - 235x470x115 (Версия 2.0)
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Linergy BS - Multi-stage distribution block up to 630 A - 4P (Версия 00)
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-22
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-22
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Версия 2.0)