Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Обхват
    Linergy
    Наименование на продукта
    Linergy BW
    product or component type
    Connection
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Аксесоар за разпределение на тока
    Допълнителни устройства
    cubicle-device connection
    Linergy BW universal power supply block
    Описание на полюсите
    4P
    installation description
    Cubicle duct 300 mm
    Floor-standing duct 300 mm
    Wall-mounted duct 300 mm
    installed device
    Compact: Неподвижен/фиксиран INS250 direct front rotary handle вертикална
    Compact: Неподвижен/фиксиран INV250 direct front rotary handle вертикална
    EasyPact: Неподвижен/фиксиран CVS100...160 Без direct front rotary handle вертикална
    EasyPact: Неподвижен/фиксиран CVS250 Без direct front rotary handle вертикална
    EasyPact: Неподвижен/фиксиран CVS100...160 Без щифт вертикална
    EasyPact: Неподвижен/фиксиран CVS250 Без щифт вертикална
    Compact: Неподвижен/фиксиран INV100 direct front rotary handle вертикална
    Compact: Неподвижен/фиксиран NSX100...160 Без щифт вертикална
    Compact: Неподвижен/фиксиран NSX250 Без щифт вертикална
    Compact: Неподвижен/фиксиран NSX100...160 Без direct front rotary handle вертикална
    Compact: Неподвижен/фиксиран NSX250 Без direct front rotary handle вертикална
    Compact: Неподвижен/фиксиран INV200 direct front rotary handle вертикална
    Compact: Неподвижен/фиксиран INV160 direct front rotary handle вертикална
    Номинален работен ток
    250 A
    Количество в комплект
    Комплект от 4
    тегло на продукта
    2,72 kg
    Цвят
    Anthracite grey (RAL 7016)
    Околна среда
    Стандарти
    IEC 61439-1, inside Prisma
    IEC 61439-2, inside Prisma
    Продуктови сертификати
    ASEFA
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без токсични тежки метали
    Да
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    Няма нужда от специфични операции по рециклиране
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Версия 2.2)
    Catalogue Prisma P 2018 (Версия 4.1)
    Дата 18-10-5
    Размер 85.6 MB
    catalogue Prisma G (Версия 3.1)
    Дата 18-7-18
    Размер 73.3 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CONN.V.NS-INS250 DUCT/POW.SUP. (Версия 1.0)
    Дата 13-8-8
    Размер 361.1 KB
    Дата 13-8-8
    Размер 925.1 KB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Conn. V. NS-INS250 duct/pow. sup. (Версия 00)
    Дата 18-6-4
    Размер 1.6 MB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-16
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-16
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Версия 2.0)