Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Обхват
    Prisma
    product or component type
    #N/A
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Свързващ аксесоар
    Допълнителни устройства
    Местоположение на свързването
    Горен
    installation description
    Floor-standing enclosure 600 mm
    Wall-mounted enclosure 600 mm
    Floor-standing enclosure 850 mm
    Pack enclosure 600 mm
    Floor-standing enclosure + duct 600 + 300 mm
    Wall-mounted enclosure + duct 600 + 300 mm
    installed device
    Compact: Неподвижен/фиксиран INS250 direct front rotary handle Хоризонтал
    Compact: Неподвижен/фиксиран INV250 direct front rotary handle Хоризонтал
    Compact: Неподвижен/фиксиран INV100 direct front rotary handle Хоризонтал
    Compact: Неподвижен/фиксиран NSX100...160 Без щифт Хоризонтал
    Compact: Неподвижен/фиксиран NSX250 Без щифт Хоризонтал
    Compact: Неподвижен/фиксиран INV160 direct front rotary handle Хоризонтал
    Compact: Неподвижен/фиксиран INV200 direct front rotary handle Хоризонтал
    Количество в комплект
    Комплект от 1
    тегло на продукта
    1,36 kg
    Околна среда
    Стандарти
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    Продуктови сертификати
    ASEFA
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без токсични тежки метали
    Да
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    Няма нужда от специфични операции по рециклиране
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    catalogue Prisma G (Версия 3.1)
    Дата 18-7-18
    Размер 73.3 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    INC.CONN.BLK NS-INS250 (Версия 1.0)
    Дата 13-8-8
    Размер 552.9 KB
    CAD file (on TraceParts) for 04066: incomer connection block NSX/INS/INV250 4P top (Версия 2.0)
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Inc. conn. Blk NS-INS top (Версия 00)
    Дата 18-5-25
    Размер 984.1 KB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-18
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-18
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Версия 2.0)