Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Обхват
    Linergy
    product name
    Linergy BW
    Степен на защита IP
    IPxx B
    product or component type
    Шинопровод
    busbar description
    Insulated bar
    Предоставено оборудване
    #N/A
    Количество в комплект
    Комплект от 1
    Допълнителни устройства
    Описание на полюсите
    3P
    Начин на инсталация
    Вертикална заден
    installation description
    Квадратен 650 mm
    Floor-standing enclosure 600 mm
    Wall-mounted enclosure 600 mm
    Floor-standing duct 300 mm
    Wall-mounted duct 300 mm
    Pack enclosure
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    8 kV
    Номинален работен ток
    160 A
    Устойчивост на ток на късо съединение
    10 kA (1 s)
    Максимален ток на устойчивост
    30 kA
    I²t при активиране
    100000 kA².s
    Допустим ток
    160 A
    дължина
    1000 mm
    тегло на продукта
    3,32 kg
    type of busbar connection
    #N/A
    Свързващи клеми
    Връзки 25 mm
    Околна среда
    Стандарти
    IEC 61439-1
    IEC 61439-2
    Продуктови сертификати
    ASEFA
    Механична устойчивост
    Seismic tests structure reinforcement - #N/A в съответствие с #N/A
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    Няма нужда от специфични операции по рециклиране
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Catalogue Prisma P 2018 (Версия 4.1)
    Дата 18-10-5
    Размер 85.6 MB
    catalogue Prisma G (Версия 3.1)
    Дата 18-7-18
    Размер 73.3 MB
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Версия 2.2)
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    160 to 630A Powerclip busbars (Версия 7.1)
    Дата 18-5-25
    Размер 1.9 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CAD file (on TraceParts) for 04111: Linergy BW 3P IPxxB insulated busbar 160A L1000 (Версия 2.0)
    POWERCLIP BB.160A 3P L200 (Версия 1.0)
    Дата 13-9-27
    Размер 837.1 KB
    Дата 13-9-27
    Размер 774.9 KB
    POWERCLIP BB 3P (Версия 1.0)
    Дата 13-9-12
    Размер 949.9 KB
    Дата 13-9-12
    Размер 867.7 KB
    Linergy BW 3P IPXXB insulated busbar 160A W1000 (Версия 1.0)
    Дата 14-6-16
    Размер 1.4 MB
    Дата 14-6-16
    Размер 2.4 MB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Prisma Plus G IP55 enclosure association leaflet (Версия 3.0)
    Prisma Plus G IP55 enclosure leaflet (Версия 4.0)
    Дата 19-5-23
    Размер 4.8 MB
    Prisma Plus pack G mouting leaflet (Версия 3.0)
    Дата 18-6-28
    Размер 9.3 MB
    Prisma Plus G IP 30 enclosure association leaflet (Версия 00)
    Дата 17-12-18
    Размер 13.3 MB
    Power supply block for horizontal NS250 (Версия 00)
    Дата 18-8-6
    Размер 601.7 KB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-22
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-22
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Версия 2.0)