Обхват
    Linergy
    product or component type
    Разпределителен блок
    предназначение на продуктите
    Шинипровод
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Свързващ аксесоар
    Допълнителни устройства
    Наименование на продукта
    Linergy DP
    Съвместимост на продуктите
    Spacial табла
    Монтажен режим
    Пластина
    Сечение на кабел
    35 mm²
    Описание на полюсите
    4P
    описание на табло/куб
    Квадратен
    Floor-standing enclosure
    Wall-mounted enclosure
    Номинален работен ток
    250 A 40 °C
    Свързване - клеморед
    1 Винтова клема 35 mm²
    Количество в комплект
    Комплект от 4
    Материал
    Метал
    тегло на продукта
    0.3 kg
    Околна среда
    Степен на защита IP
    IPxx B
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    RoHS (дата: YYWW)
    REACh
    Екологичен профил на продукта
    Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта
    Без нужда от специфични дейности за рециклиране
    Гаранции по договора
    Период
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Catalogue Prisma P 2018 (Версия 4.1)
    Дата 18-10-5
    Размер 85.6 MB
    catalogue Prisma G (Версия 3.1)
    Дата 18-7-18
    Размер 73.3 MB
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Версия 2.2)
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Additional 35mm² block (Версия 2.1)
    Дата 18-5-25
    Размер 1.4 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Additives blocks 4P (Версия 1.0)
    Дата 15-10-19
    Размер 108 KB
    Дата 15-10-19
    Размер 178.6 KB
    ADDITIONAL 35MM BLOCK 4P (Версия 1.0)
    Дата 13-8-8
    Размер 1.3 MB
    Дата 13-8-8
    Размер 580.3 KB
    Additional block 2X35² 4P for Linergy DP 250A (Версия 1.0)
    Дата 19-2-26
    Размер 140.3 KB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-4-15
    Размер 200 B
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-4-15
    Размер 200 B
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Версия 2.0)