Обхват
    Linergy
    product name
    Linergy BS
    product or component type
    Busbar support
    Допълнителни устройства
    cubicle-device connection
    Linergy BS страничен busbar
    installation description
    Floor-standing duct 300 mm
    Wall-mounted duct 300 mm
    Допустим ток
    160 A 15 x 5 mm
    250 A 20 x 5 mm
    400 A 32 x 5 mm
    630 A 32 x 8 mm
    Устойчивост на ток на късо съединение
    10 kA (1 s) при 160 A за 450 mm
    20 kA (1 s) при 400 A за 300 mm
    13 kA (1 s) при 250 A за 450 mm
    15 kA (1 s) при 400 A за 450 mm
    15 kA (1 s) при 630 A за 450 mm
    20 kA (1 s) при 630 A за 300 mm
    25 kA (0.6 s) при 400 A за 300 mm
    25 kA (1 s) при 630 A за 300 mm
    Количество в комплект
    Комплект от 1
    тегло на продукта
    0,2 kg
    Околна среда
    Стандарти
    IEC 61439-1
    IEC 61439-2
    Продуктови сертификати
    ASEFA
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    Няма нужда от специфични операции по рециклиране
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Версия 2.2)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Версия 1.0)
    catalogue Prisma G (Версия 3.1)
    Дата 18-7-18
    Размер 73.3 MB
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Версия 1.0)
    Catalogue Prisma P 2018 (Версия 4.1)
    Дата 18-10-5
    Размер 85.6 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    MULTI-STAGE BAR SUP.DUCT (Версия 1.0)
    Дата 13-8-13
    Размер 636 KB
    Дата 13-8-13
    Размер 324.3 KB
    CAD file (on TraceParts) for 04192: Linergy BS multistage busbar support 630A (Версия 2.0)
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Linergy BS - Insulating busbar support (Версия 00)
    Дата 18-5-26
    Размер 2.2 MB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-16
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-16
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Версия 2.0)