Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Обхват
    Linergy
    product name
    Linergy TB шина
    тип продукт или компонент
    Подпора
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Аксесоар за монтаж
    cubicle-device connection
    Earth bar: вертикална С винтове
    Допълнителни устройства
    Монтажен режим
    С винтове
    Монтажна подпора
    DIN шина
    installation description
    Floor-standing enclosure 600 mm
    Wall-mounted enclosure 600 mm
    Floor-standing duct 300 mm
    Wall-mounted duct 300 mm
    Квадратен
    Cubicle duct
    Количество в комплект
    Комплект от 2
    тегло на продукта
    0,08 kg
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Декларация на Китай относно RoHS
    Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    Няма нужда от специфични операции по рециклиране
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Latvian
    • Danish
    • Ukrainian
    • French
    • Finnish
    • Hungarian
    • Korean
    • Lithuanian
    • Russian
    • Czech
    • Italian
    • Slovak
    • Spanish
    • Slovenian
    • Serbian
    • English
    • Dutch
    • Norwegian
    • Kazakh
    • Portuguese
    • Greek
    • Croatian
    • Polish
    • German
    • Swedish
    • Estonian
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Catalogue Prisma P 2018 (Версия 4.1)
    Дата 18-7-1
    Размер 85.6 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Access.\Earth bar\Bar mounting on rail Ref. 04205 (Версия 1.0)
    CAD file (on TraceParts) for 04205: supports for earth bar fixing on DIN rail Linergy TB (Версия 2.0)
    2 EARTH BAR MOD.DEV.RAIL SUP. (Версия 1.0)
    Дата 18-7-4
    Размер 238.3 KB
    Дата 18-7-4
    Размер 59 KB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-8-25
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-8-25
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Китай относно RoHS
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-8-25
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Версия 2.0)