Обхват
    Linergy
    Наименование на продукта
    Linergy TB
    product or component type
    Блок
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Аксесоар за заземяване
    Допълнителни устройства
    Съвместимост на гамата
    Prisma G
    Prisma P
    installation description
    Floor-standing enclosure
    Wall-mounted enclosure
    Квадратен
    Pack enclosure
    Свързване - клеморед
    Spring terminals, 3 x 16 mm²
    Количество в комплект
    Комплект от 4
    Широчина
    37 mm
    тегло на продукта
    0,196 kg
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без токсични тежки метали
    Да
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    Няма нужда от специфични операции по рециклиране
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Версия 2.2)
    Catalogue Prisma P 2018 (Версия 4.1)
    Дата 18-10-5
    Размер 85.6 MB
    catalogue Prisma G (Версия 3.1)
    Дата 18-7-18
    Размер 73.3 MB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Earth blk 3X16mm² (Версия 02)
    Дата 18-5-26
    Размер 222.5 KB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-18
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-18
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Версия 2.0)