Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Обхват
    Prisma
    Съвместимост на гамата
    Prisma G
    Prisma P
    #N/A
    Prisma iPM M
    product or component type
    Шина
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Аксесоар за монтаж
    Тип шини
    Модулна
    installed device
    Acti 9: Неподвижен/фиксиран модулно устройство
    Multi 9: Неподвижен/фиксиран модулно устройство
    TeSys: Скоба GV2ME Глава за бутон
    TeSys: Скоба GV2ME + LC1D09...D32 Глава за бутон
    TeSys: Скоба GV2P rotary knob
    TeSys: Скоба GV2P + LC1D09...D32 rotary knob
    TeSys: Скоба LC1D09...D95
    Connection: terminal blocks
    EasyPact: Скоба TVS GZ1E Глава за бутон
    EasyPact: Скоба TVS GZ1E + LC1E09...E32 Глава за бутон
    Допълнителни устройства
    installation description
    Floor-standing enclosure 600 mm
    Wall-mounted enclosure 600 mm
    Квадратен 650 mm 400 mm
    Квадратен 800 mm
    Квадратен 600 mm
    number of vertical modules [50 mm]
    3: GV2ME в 600 mm floor-standing enclosure
    3: GV2ME в 600 mm wall-mounted enclosure
    3: GV2ME в 800 mm квадратен
    3: GV2ME в 600 mm квадратен
    5: GV2ME + LC1D09...D32 в 600 mm floor-standing enclosure
    5: GV2ME + LC1D09...D32 в 600 mm wall-mounted enclosure
    5: GV2ME + LC1D09...D32 в 800 mm квадратен
    5: GV2ME + LC1D09...D32 в 600 mm квадратен
    3: GV2P в 600 mm floor-standing enclosure
    3: GV2P в 600 mm wall-mounted enclosure
    3: GV2P в 800 mm квадратен
    3: GV2P в 600 mm квадратен
    5: GV2P + LC1D09...D32 в 600 mm floor-standing enclosure
    5: GV2P + LC1D09...D32 в 600 mm wall-mounted enclosure
    5: GV2P + LC1D09...D32 в 800 mm квадратен
    5: GV2P + LC1D09...D32 в 600 mm квадратен
    4: LC1D09...D95 в 600 mm floor-standing enclosure
    4: LC1D09...D95 в 600 mm wall-mounted enclosure
    4: LC1D09...D95 в 800 mm квадратен
    4: LC1D09...D95 в 600 mm квадратен
    9: модулно устройство, direct в 600 mm floor-standing enclosure
    9: модулно устройство, direct в 600 mm wall-mounted enclosure
    12: модулно устройство, direct в 600 mm floor-standing enclosure
    12: модулно устройство, direct в 600 mm wall-mounted enclosure
    9: модулно устройство, direct в 650 mm квадратен
    12: модулно устройство, direct в 650 mm квадратен
    9: модулно устройство, direct в 800 mm квадратен
    12: модулно устройство, direct в 800 mm квадратен
    9: модулно устройство, direct в 600 mm квадратен
    12: модулно устройство, direct в 600 mm квадратен
    3: TVS GZ1E в 600 mm floor-standing enclosure
    3: TVS GZ1E в 600 mm wall-mounted enclosure
    3: TVS GZ1E в 800 mm квадратен
    3: TVS GZ1E в 600 mm квадратен
    5: TVS GZ1E + LC1E09...E32 в 600 mm floor-standing enclosure
    5: TVS GZ1E + LC1E09...E32 в 600 mm wall-mounted enclosure
    5: TVS GZ1E + LC1E09...E32 в 800 mm квадратен
    5: TVS GZ1E + LC1E09...E32 в 600 mm квадратен
    Количество в комплект
    Комплект от 2
    Широчина
    1600 mm
    тегло на продукта
    1,3 kg
    Околна среда
    Стандарти
    IEC 61439-1
    IEC 61439-2
    Продуктови сертификати
    ASEFA
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без токсични тежки метали
    Да
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    Няма нужда от специфични операции по рециклиране
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Catalogue Prisma P 2018 (Версия 4.1)
    Дата 18-10-5
    Размер 85.6 MB
    catalogue Prisma G (Версия 3.1)
    Дата 18-7-18
    Размер 73.3 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CAD file (on TraceParts) for 04226: Prisma modular device rail, L = 1600 mm (Версия 2.0)
    2 MODULAR DEVICE RAILS L1600 (Версия 1.0)
    Дата 13-8-12
    Размер 124.1 KB
    Дата 13-8-12
    Размер 86.8 KB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    M.PL.FIXED 100 (Версия 00)
    Дата 17-12-18
    Размер 4.3 MB
    M.PL.FIXED 50 (Версия 00)
    Дата 17-12-18
    Размер 3.9 MB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-16
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-16
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Версия 2.0)